Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
CAD-oplossingen vergelijken

Designcenter X-oplossingen versus andere CAD-oplossingen

De Designcenter X-oplossingen van Siemens bieden alle kracht en flexibiliteit die u nodig hebt, van ontwerp tot engineering, met de meest uitgebreide digital twin, om u te helpen ontwerpprocessen te stroomlijnen, de time-to-market te versnellen en de productkwaliteit te verbeteren.

Belemmeringen voor innovatie wegnemen

Siemens kan met u samenwerken op het gebied van software en hardware en een complete digitale tweeling leveren. Met digitale tweelingen kunt u uw product en productiesystemen nauwkeurig simuleren, voorspellen en optimaliseren, voordat u investeert in fysieke prototypes.

Designcenter X-oplossingen van Siemens voor CAD:

  • Maak zeer complexe ontwerpgeometrie mogelijk
  • Breid uw prestaties uit naar grote assemblages
  • Gegevens bijhouden tijdens complexe simulaties
  • Integreer volledig met uw ecosysteem en verbeter de samenwerking door Teamcenter
Professionele zakenman die vol vertrouwen voor het hoofdkantoor staat met opvallende bewegwijzering.

CAD-software voor het Designcenter

Beste alternatief voor CAD

End-to-end oplossing voor productontwikkeling voor digital twin

Maak verbinding tussen hardware en software om samen te werken, de productiviteit te verhogen en de time-to-market te versnellen met geïntegreerde multidisciplinaire CAD, CAM, CAE en AM.

✔

✘

Uitgebreide ontwerpomgeving

De sterke verwerkingskracht en uitgebreide functies van Designcenter omarmen de complexiteit van het ontwerp, waardoor ontwerpen mogelijk zijn van eenvoudige onderdelen tot grote assemblages en datasets. Gebruikers waarderen ook de adaptieve gebruikersinterface die Designcenter toegankelijk maakt voor zowel beginnende als gevorderde ontwerpers.

✔

✘

Krachtige ontwerptools

Designcenter CAD biedt een breed scala aan innovatieve ontwerptools waarmee ontwerpers complexe, zeer gedetailleerde 3D-modellen kunnen maken. Het biedt flexibele modelleringsopties met synchrone technologie, convergente en hybride modellering, en ondersteunt verschillende ontwerpworkflows.

✔

✘

gelijke tred houden met machine learning en AI-gestuurde functionaliteit

Dankzij de mogelijkheden op het gebied van AI en machine learning kunt u het ontwerpproces versnellen met functies zoals generatief ontwerp, Designcenter Topology Optimizer, Selection Predictor, Select Similar en Designcenter Voice Command Assist.

✔

✘

Ongeëvenaard maatwerk, flexibiliteit en innovatie

Gebruikers waarderen de mogelijkheid om Designcenter CAD aan te passen aan hun specifieke workflows, ontwerpproblemen en voorkeuren — van voorverpakte Designcenter X Essentials, Standard, Advanced en Premium tot meer dan 140 aanvullende tools voor specifieke behoeften.

Deze flexibiliteit resulteert in een meer gepersonaliseerde, efficiënte ontwerpervaring. Add-ons bevinden zich in een continue releasecyclus, zodat we altijd rekening houden met de verzoeken van klanten en nieuwe mogelijkheden en innovaties leveren — een toekomstbestendige investering.

✔

✘

De beste geavanceerde oppervlakte- en simulatiemogelijkheden in zijn klasse

Gebruikers zijn lovend over de oppervlaktegereedschappen in Designcenter CAD, zowel vanwege de robuustheid als de mogelijkheid om gladde en precieze oppervlakken te creëren.

Ze waarderen ook de geïntegreerde validatie- en simulatiemogelijkheden, waardoor ze in één enkele oplossing hun ontwerpen al vroeg in het productontwikkelingsproces kunnen analyseren, optimaliseren en evalueren.

✔

✘

Efficiënte samenwerking, naadloze integratie met Siemens-platforms

Met behulp van het krachtige, open Designcenter-platform als onderliggende digitale rode draad kunnen alle CAD-oplossingen van Designcenter naadloos worden geïntegreerd met de software voor productlevenscyclusbeheer van Teamcenter en andere Siemens-oplossingen, waardoor teams wereldwijd moeiteloos kunnen samenwerken en gegevens kunnen delen in verschillende fasen van het ontwerp- en productieproces.

✔

✘

Designcenter X voor CAD: vergelijking van volledige functies

Meer informatie over de producttechnische mogelijkheden van Designcenter X Essentials, Standard, Advanced en Premium.

Vergroot uw waarde met de uitbreidingsmodules van Designcenter

Kies een Designcenter X-oplossing en breid vervolgens uw CAD/CAM/CAE-mogelijkheden uit met extra modules. Er zijn meer dan 140 uitbreidingsmodules beschikbaar, waarmee u Designcenter X kunt configureren voor de specifieke vereisten van uw project.

De add-ons van Designcenter X zijn toegankelijk via onze innovatieve licentiemodel op basis van waarden, wat een kosteneffectieve oplossing biedt met ultieme flexibiliteit.

De belangrijkste voordelen van Designcenter X voor CAD

Geef productinnovatie een boost met kernontwerpmogelijkheden

Maak gebruik van slimmere technische workflows

Schaalbare, uitgebreide en flexibele CAD-software

Verhoog de productiviteit met mogelijkheden die geschikt zijn voor AI

Zie hoe uw ontwerpen tot leven komen met meeslepende technologie

Vereenvoudig samenwerking en gegevensbeheer

[Met Designcenter] U kunt op een meer innovatieve manier werken door de mogelijkheden van Alias, SolidWorks en Space Claim te combineren in één enkele tool.
Beoordeling van G2

Opvallende functies en mogelijkheden van Designcenter X

De leider in de CAD-categorie

In de laatste G2-ratings heeft Designcenter 19 prijzen gewonnen, waaronder #1 voor mechanische CAD, MCAD Leader voor zowel kleine als middelgrote bedrijven, en het gemakkelijkst om zaken mee te doen. DesignCenter scoort niet alleen topscores voor belangrijke functies, zoals tools voor het modelleren van 3D/Solid, bewerkingshulpmiddelen en importbestanden, maar ook regelmatig hoge scores voor:

  • Eenvoudige installatie
  • Kwaliteit van de ondersteuning
  • Gebruiksgemak
  • Sterk zakelijk partnerschap
Een divers team van industriële robotica-ingenieurs rond een tafel met een robotarm.
Van de verschillende 3D-tools die we hebben gevalideerd en vergeleken, was [Designcenter] de beste voor oppervlakken met vrije vorm. We hebben ook besloten dat [Designcenter] de beste prestaties levert en dat [Designcenter] nog steeds de meest geavanceerde oplossing is die beschikbaar is.
Kietsu-satake, Afdeling voor de productie van plastic apparaten. - Yamagata Casio

Het is gemakkelijk om met Designcenter aan de slag te gaan

Kies uit vier flexibele, voorverpakte Designcenter X-oplossingen die al het hoogwaardige ontwerpvermogen leveren dat u nodig hebt.

Als u ooit een productvraag hebt, het Ondersteuningscentrum en De gemeenschap van het Designcenter zijn altijd slechts een muisklik verwijderd om te helpen.

Twee Amerikaanse zeelieden op een boot die op open zee vaart.

Bereik meer met Designcenter X voor CAD

Bekijk hoe anderen innoveren met onze software voor productontwerp en -engineering.