Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Designcenter op locatie (CAD Value Based Licensing)

Bent u op zoek naar Value Based Licensing als gebruiker van Designcenter CAD op locatie? Vind hier uw aankoopopties.

Innoveer zonder compromissen

Welke Designcenter X-oplossing u ook kiest, met extra modules kunt u de CAD/CAM/CAE-mogelijkheden uitbreiden.

Er zijn meer dan 140 uitbreidingsmodules beschikbaar in 15 kerndomeinen, waarmee u Designcenter X kunt configureren volgens de specifieke vereisten van uw project — met gespecialiseerde ontwerptools, toepassingen voor standaardonderdelen, simulatieoplossingen die geïntegreerd zijn in het ontwerp, toolkits voor programmering en aanpassing en directe vertalers. Neem even de tijd om de interactief overzicht om de mogelijkheden van de uitbreidingsmodules van Designcenter te verkennen.

Uw aankoop van Designcenter X is een toekomstbestendige investering: elke zes maanden brengen we een nieuwe release van add-ons uit, die u voortdurend nieuwe mogelijkheden en innovaties bieden. Uw toegangspoort tot Designcenter X-add-ons is via Value Based Licensing, waarbij nieuwe add-ons onmiddellijk beschikbaar zijn in de tokenpool.

Designcenter X Value Based Licensing wordt geleverd door middel van variabele licenties, zodat uw hele team gebruik kan maken van één gedeelde tokenpool.

Persoon die een laptop gebruikt met grafieken en diagrammen op het scherm

Hoe add-ons werken

De add-ons van Designcenter X worden uitsluitend geleverd met behulp van ons innovatieve licentiemodel op basis van variabele waarden, dat een kosteneffectieve oplossing biedt met ultieme flexibiliteit. Technische teams kunnen gebruikmaken van de vele mogelijkheden, of u ze nu dagelijks of af en toe nodig hebt.

Koop gewoon een aantal tokens voor uw team. Met zwevende licenties kan uw hele team gebruikmaken van dezelfde gedeelde tokenpool. Vervolgens gebruikt u tokens om extra modules in te checken en uit te checken, indien nodig. Elke add-on en tool in de bibliotheek heeft een waarde. Wanneer die add-on is uitgecheckt, wordt de tokenwaarde van de pool afgetrokken. Als dat product niet langer in gebruik is, wordt de symbolische waarde ervan weer toegevoegd aan de beschikbare gedeelde pool.

Abstracte X-vormige vorm met blauwgroene en blauwe lichtstrepen op een donkerblauwe achtergrond.

Meer informatie over uitbreidingsmodules voor Designcenter X

Bekijk alle uitbreidingsmodules die beschikbaar zijn voor Designcenter X via Value Based Licensing (tokenlicenties).

Veelgestelde vragen over Designcenter X Value Based Licensing

Designcenter X versus andere CAD-oplossingen

Ontdek hoe Designcenter X voor CAD en productontwikkeling zich verhoudt tot de concurrentie.