Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Designcenter

Fibersim

Fibersim is een gespecialiseerde softwareoplossing die wordt gebruikt in industrieën die afhankelijk zijn van composietmaterialen om composietstructuren efficiënter en nauwkeuriger te ontwerpen, te simuleren en te produceren.

Ingezoomde afbeelding van composietmateriaal, geweven koolstofvezel

Waarom Fibersim?

Fibersim maakt deelspecifieke ontwerpbenaderingen mogelijk voor geavanceerde composietstructuren. Deze benaderingen zijn gespecialiseerd, afhankelijk van de sector, of het nu gaat om de automobielindustrie, de ruimtevaart, de energiesector of andere toepassingen waarbij composieten een rol spelen.

Om volledig te worden geoptimaliseerd, hebben geavanceerde composietonderdelen unieke analyse-, ontwerp- en productieworkflows nodig. Fibersim is toonaangevend in de sector wat betreft de ondersteuning van gespecialiseerde workflows voor de ontwikkeling van geavanceerde composieten. Het ondersteunt gelijktijdige engineering waarbij analyse en ontwerp worden uitgevoerd in het kader van de productie, wat essentieel is voor de ontwikkeling van ontwerpen met de hoogste prestaties en de laagste kosten.

Geavanceerde composieten worden uitgebreid geanalyseerd en ontworpen, waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met de unieke gevolgen voor het gewicht van een onderdeel. Fibersim is voorzien van een nauwe integratie met Simcenter en andere CAE-systemen, die bidirectionele updates bieden tussen ontwerpers en analisten, waarbij rekening wordt gehouden met productiebeperkingen.

Er is ook een ontwerp beschikbaar voor geavanceerde composietproductie. Of het productieproces nu met de hand wordt gelegd, met tape wordt gelegd, met glasvezel wordt geplaatst of gevlochten, Fibersim heeft de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het ontwerp volledig maakbaar is voordat het ontwerp wordt uitgebracht.

De open, multi-CAD-architectuur van Fibersim biedt deze gespecialiseerde technische mogelijkheden in Designcenter, CATIA en CREO. Fibersim slaat ook de gedetailleerde laminaatstructuur van het composietontwerp op in Teamcenter om in de hele onderneming te delen.

Kenmerken van het ontwerp en de analyse van Fibersim

Kenmerken van het ontwerp en de fabricage van Fibersim

Gerelateerde bronnen