Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Applicatie uit de echte wereld

Zorg voor een veerkrachtige stroomvoorziening voor ononderbroken zorg

Bewaak, distribueer en bescherm de stroom in de elektrische infrastructuur van ziekenhuizen met geïntegreerde stroomdistributiesystemen die helpen om kritieke systemen continu van stroom te voorzien, de operationele veerkracht te versterken en de continuïteit van de zorg te beschermen tijdens onderbrekingen van het elektriciteitsnet en dagelijkse activiteiten.

Power Resilience in de gezondheidszorg

Uitdaging

De zorgverlening is afhankelijk van continue stroom om levenskritieke systemen te ondersteunen, de patiëntveiligheid te handhaven en de operaties draaiende te houden. Instabiliteit van het elektriciteitsnet, extreem weer, verouderde infrastructuur en toenemende elektrische belastingen verhogen echter het risico op uitval en verstoringen. beperkt inzicht in elektrische prestaties kan het moeilijk maken om problemen vroegtijdig te identificeren en de continuïteit van de zorg te beschermen.

Oplossing

Bewaakte stroomverdeling biedt realtime inzicht in de elektrische prestaties, waardoor facilitaire teams overbelastingen, storingen en problemen met de stroomkwaliteit kunnen identificeren voordat ze worden verstoord. In combinatie met redundante stroomarchitecturen, intelligente taakprioritering en microgrid-integratie kunnen zorgorganisaties continu de stroom naar kritieke systemen handhaven en de continuïteit van de zorg beschermen tijdens onderbrekingen van het net. Het resultaat is een veerkrachtiger elektrische infrastructuur die stroomredundantie, operationele continuïteit en patiëntveiligheid ondersteunt.

Elektrische storingen vroegtijdig opsporen

Detecteer overbelastingen, storingen en abnormale omstandigheden in een vroeg stadium, voordat ze escaleren tot downtime.

Bewaak uw volledige energienetwerk

Krijg realtime inzicht in belasting, status en kwaliteit van de voeding in de midden- en laagspanningsdistributie.

Houd kritieke systemen van stroom

Zorg voor continue stroomvoorziening voor levenskritieke systemen tijdens stroomuitval en instabiliteit.

De belasting dynamisch in evenwicht brengen

Voorkom overbelasting tijdens pieken in de vraag of slechte netomstandigheden met intelligente taakverdeling.

Naadloos van stroombron wisselen

Naadloze overgang tussen elektriciteitsnet-, back-up- en lokale energiemiddelen voor volledige stroomredundantie in ziekenhuizen, zonder onderbreking.

De infrastructuur klaarmaken voor toekomstige behoeften

Gebruik gecentraliseerde elektrische gegevens en geschiedenis van gebeurtenissen ter ondersteuning van de onderhoudsplanning en de modernisering van de infrastructuur.

Aanbevolen oplossingsgebieden

Hoe kunt u aan de slag met Power Resilience

Select...

Betrouwbare, bewaakte voeding voor kritieke zorginfrastructuur

Krijg realtime inzicht in de elektrische infrastructuur van ziekenhuizen, van middenspanningsschakelaars (MV) tot laagspanningspanelen (LV), zodat sneller kan worden gereageerd op storingen, overbelasting en problemen met de stroomkwaliteit.

  • Realtime bewaking van de elektrische stroom op voedingen, schakelapparatuur en panelen voor inzicht in belasting, status en voedingskwaliteit
  • Geïntegreerde MV- en LV-distributiearchitectuur om de beveiliging, bewaking en besturing in het hele elektriciteitsnet te coördineren
  • Vroegtijdige detectie van overbelasting, fouten en abnormale omstandigheden om het risico op uitval en schade aan de apparatuur te beperken
  • Inzicht in de energiestroom in kritieke circuits en bedrijfsmiddelen, ter ondersteuning van de prioritering van levensveiligheid en bedrijfskritieke belastingen
  • Gecentraliseerde elektrische gegevens en geschiedenis van gebeurtenissen ter ondersteuning van onderhoudsplanning, veerkrachtbeoordelingen en modernisering van de infrastructuur
  • Ondersteuning voor de integratie van het opladen van elektrische voertuigen zonder afbreuk te doen aan de kritieke stroombeschikbaarheid of de stabiliteit van het systeem

Product | Stroomdistributie met laag voltage
Product | Bewaking van de elektrische stroom
Product | OPLAADDIENSTEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Uitdaging van de klant

Zorginstellingen zijn afhankelijk van betrouwbare stroom voor ononderbroken operaties. Verouderde infrastructuur en een stijgende vraag naar energie verhogen het risico en beperken de flexibiliteit, vooral omdat het opladen van elektrische voertuigen en hernieuwbare energie nieuwe eisen stellen.

Belangrijkste voordelen

  • Versterk de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening door geïntegreerde bewaking en snellere reactie op elektrische gebeurtenissen.
  • Zorg ervoor dat kritieke systemen op consistente, betrouwbare stroom blijven draaien, of de omstandigheden nu normaal zijn of het elektriciteitsnet onder druk staat.

KPI's

  • Gemiddelde tijd om elektrische storingen op te sporen
  • Vermindering van ongeplande uitvaltijd in verband met de stroomvoorziening
  • Incidentpercentage van voedingskwaliteit

Versterk de stroombestendigheid in uw zorginstellingen

Bent u van plan om de veerkracht van uw energie-infrastructuur voor de gezondheidszorg te verbeteren? Van geavanceerde elektrische bewaking en ingebouwde redundantie tot microgrids en gedistribueerde energiebronnen, onze experts kunnen u helpen risico's te beperken, de betrouwbaarheid te verbeteren en ononderbroken patiëntenzorg te ondersteunen. Laten we uw doelen bespreken en de juiste weg voorwaarts bepalen.