Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Patiëntenzorg zonder compromissen

Het St. Joseph-ziekenhuis in Berlijn vertrouwde op de ziekenhuissystemen van Siemens bij de implementatie van geavanceerde gebouwbeheertechnologie en slimme oplossingen voor energiedistributie, waardoor veilige en uitgebreide zorg werd gegarandeerd voor al zijn patiënten — inclusief de meer dan 4.500 baby's die hier elk jaar worden geboren.

Een toewijding aan energie-efficiëntie

Betrouwbare energievoorziening maakt veilige patiëntenzorg mogelijk, maar betrouwbaarheid is niet genoeg. Om kosteneffectief te kunnen werken, moeten ziekenhuizen ook prioriteit geven aan energie-efficiëntie. In 2011 lanceerde het St. Joseph Hospital een uitgebreid moderniseringsproject, waarbij een energiecontractovereenkomst werd gesloten met Siemens om het energieverbruik, de kosten en de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen.

Voor ons ziekenhuis betekent bevoorradingszekerheid zekerheid voor de toekomst.
Christopher Kotriens, CTO, St. Joseph-ziekenhuis

Digitalisering omarmen voor een betrouwbare werking

Het St. Joseph-ziekenhuis en Siemens hebben het gebouwbeheersysteem en de stroomvoorziening van het ziekenhuis bijgewerkt. De laagspanningsschakelapparatuur van SIVACON S8 zorgt in combinatie met slimme componenten en het Desigo CC gebouwbeheersysteem voor een veilige en efficiënte werking.

Enkele tegel - ÉÉN - Gebouw X - St. Joseph-ziekenhuis in Berlijn - Lijn 4 - vier kolommen met één b202cc4a-1665-4dfc-98fb-fcf6d71ff41c__IMG-1216-rgb-72dpi_original.jpg

Duurzame bevoorradingszekerheid

Het gebouwbeheersysteem is een essentieel instrument voor een betrouwbare werking. De statusberichten van alle disciplines, waaronder brandveiligheid en een ventilatiesysteem van derden, zijn geïntegreerd in Desigo CC.

Enkele tegel - ÉÉN - Gebouw X - St. Joseph-ziekenhuis in Berlijn - Lijn 4 - vier kolommen, één - dd25360f-579f-4565-a308-51f4afc2e966__IMG-1881-rgb-300dpi_original.jpg

Veilige en efficiënte stroomverdeling

St. Joseph digitaliseert de stroomdistributie. Er werden een 8DJH-middenspanningssysteem en SIVACON S8 laagspanningsschakelaars geïnstalleerd, ondersteund door de SENTRON 3VA-stroomonderbrekers met gegoten behuizing en SENTRON 3WL-luchtstroomonderbrekers.

Enkele tegel - ÉÉN - Gebouw X - St. Joseph-ziekenhuis in Berlijn - Lijn 4 - vier kolommen, één - 1819cdd0-9084-4d77-81b2-a1e4b2b75fe5__IMG-1401-rgb-300dpi_original.jpg

Energieoptimalisatie

Energieoptimalisatie is net zo belangrijk als veiligheid: SENTRON-meetapparatuur, SENTRON Powercenter 3000 en de integratie van stroomdistributie in Desigo CC maken het energieverbruik in het ziekenhuis transparant.

Enkele tegel - ÉÉN - Gebouw X - St. Joseph-ziekenhuis in - Berlijn - Lijn 4 - vier kolommen, één - b7a79fc9-2a39-470d-a0da-d28cad86b745__IMG-1749-rgb-72dpi_original.jpg

24 uur per dag bewaking

Door het gebouwbeheersysteem 24/7 in de gaten te houden, worden storingen onmiddellijk verholpen, zelfs buiten de werkuren van de technische staf van St. Joseph. De wachtdienst van Siemens helpt met expertise en ondersteuning op afstand.

Een getransformeerd ziekenhuis

Als kinderziekenhuis met het hoogste geboortecijfer in Duitsland zijn de stroom- en energievoorziening van St. Joseph absoluut noodzakelijk voor de veiligheid van patiënten. Tegenwoordig biedt het geïntegreerde gebouwbeheersysteem van het ziekenhuis een uitgebreid overzicht van de activiteiten, terwijl de energievoorzieningszekerheid het mogelijk maakt om klaar te zijn voor de toekomst.

Vertrouwen is de sleutel tot een optimale leveringszekerheid

Het St. Joseph-ziekenhuis en Siemens hebben een langdurige samenwerking, gebaseerd op vertrouwen. Bij het moderniseren van energiedistributie- en gebouwbeheersystemen tijdens het lopende gebruik is het bijzonder belangrijk dat de partner precies weet hoe een ziekenhuis werkt. Want in het ergste geval kan een fout de veiligheid van de patiënt in gevaar brengen.

Article Block right - ONE - Buliding X -  St. Joseph Hospital in Berlin - Line 6 -  90369fac-732b-480f-a5b0-babe224f0120 IMG-2139-rgb-300dpi original

Andreas Franke, Siemens AG en Sebastian Wiedenhaupt, St. Joseph-ziekenhuis, Berlijn

- Infographic-showing-that-St-Joseph-hospital-comes-along-with-more-than-300000-EUR-energy-cost-savings-per-year-as-well-as-more-than-1300-t-CO2-savings-per-year.

Toewijding aan duurzaamheid wordt voortgezet

De doelstellingen voor een betrouwbare, efficiënte energievoorziening die bij de start van het project waren vastgesteld, werden in de jaren 2012 tot 2021 aanzienlijk overschreden, met een gemiddelde besparing van ongeveer €340.000 per jaar. Tegelijkertijd hebben de genomen maatregelen ervoor gezorgd dat de CO2-uitstoot op de locatie kon worden teruggebracht tot het voorspelde bereik van 1.300 ton per jaar; verdere reducties van ongeveer 400 ton per jaar werden bereikt door over te schakelen op uitsluitend gas en door een warmtekrachtkoppelingseenheid (WKK) te installeren.