Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Casestudy

Van verouderde infrastructuur tot leiderschap op energiegebied

Signature Healthcare, een gezondheidszorgsysteem zonder winstoogmerk in het zuidoosten van Massachusetts, biedt al meer dan 125 jaar hoogwaardige zorg. Tegenwoordig transformeert het een verouderde campus en krappe kapitaalbudgetten in een blauwdruk voor veerkrachtige, koolstofarme en financieel duurzame modernisering van de gezondheidszorg.

Wie is Signature Healthcare

Het Signature Healthcare Brockton Hospital heeft sinds 1896 één missie: zorg van hoge kwaliteit leveren aan elke patiënt, ongeacht of hij of zij kan betalen. Na verloop van tijd begon de campus die die missie ondersteunde zijn ouderdom te worden — van verwarmingsketels en HVAC in de operatiekamer tot parkeerplaatsen die jaar na jaar van het kapitaalplan werden uitgesteld.

Tegelijkertijd veranderden nieuwe klimaatverwachtingen de gezondheidszorg, met federale oproepen om de uitstoot te verminderen en naar een netto-nul te gaan. De vraag was niet of we moesten handelen, maar hoe we een cruciaal gemeenschapsziekenhuis konden moderniseren zonder de missie in gevaar te brengen of schaars kapitaal te verbruiken.

De belangrijkste resultaten in één oogopslag

12% Emissiereductie

Vermindering van de CO2-uitstoot in de eerste drie jaar

Meer dan 20% Besparingen op energiekosten

Geschatte jaarlijkse daling van de elektriciteits- en aardgaskosten

$9 MILJOEN Modernisering gefinancierd

Modernisering van de infrastructuur, gefinancierd door energiebesparingen en herfinanciering, zonder kapitaaluitgaven

Hoe Signature Healthcare voordelen biedt

  • Zorgverlening verzekerd, zelfs als de verouderde infrastructuur stap voor stap wordt gemoderniseerd
  • Operationele besparingen worden gerealiseerd zonder vooraf kapitaaluitgaven
  • Aanzienlijk betere omgeving voor patiënten, artsen en personeel op de campus
  • Duidelijke weg naar een verwachte emissiereductie van 38 procent in 2036
Foto van de drone-opname van het ziekenhuis in Brockton.

Van basis tot klaar voor de toekomst

Select...
Signature Healthcare Brockton Hospital

Modernisering van de stichting

De eerste fase was gericht op het verminderen van het energieverbruik en het aanpakken van het meest urgente uitgestelde onderhoud op de campus. Siemens en Signature Healthcare hebben de centrale verwarmings- en koelingsinstallatie geüpgraded, warmtekrachtkoppeling ingevoerd, HVAC in de operatiekamer aangepast, de gebouwschil verbeterd, LED-verlichting en -regelingen geïnstalleerd en maatregelen genomen om water te besparen en elektrische efficiëntie te verbeteren. Deze acties leverden aanzienlijke energie- en operationele besparingen op, verbeterden het comfort voor patiënten en personeel en versterkten de betrouwbaarheid van kritieke ziekenhuissystemen, wat de norm was voor energiezuinige zorginstellingen.

Meer waarde dan welk budget dan ook zou kunnen financieren

Een van de meest zichtbare veranderingen op de campus van Brockton is de parkeerplaats. Om plaats te maken voor carports op zonne-energie omvatte het project nieuwe infrastructuur voor asfalt, beteugeling en regenwater — upgrades die al jaren op het kapitaalplan stonden, maar die herhaaldelijk werden uitgesteld ten gunste van klinische investeringen. Via de structuur van de stroomafnameovereenkomst werden deze verbeteringen gerealiseerd als onderdeel van het energieproject zonder extra kapitaal. Patiënten en personeel komen nu terecht in een veiligere, meer gastvrije en weerbestendige parkeeromgeving die boven schone elektriciteit opwekt en berust op een moderne infrastructuur eronder.

Foto van de ingang van het ziekenhuis in Brockton.

Een blauwdruk die elk ziekenhuis kan volgen

Het verhaal van Signature Healthcare gaat niet over een enkel project. Het gaat om een gefaseerd, strategisch gesequentieerd partnerschap dat energietransformatie rechtstreeks koppelt aan de uitvoering van missies. Communautaire ziekenhuizen die te maken hebben met een verouderende infrastructuur, beperkt kapitaal en groeiende duurzaamheidsverwachtingen kunnen dezelfde aanpak gebruiken om investeringen te ontsluiten, risico's te verminderen en duurzame gezondheidszorgfaciliteiten te bouwen die hun gemeenschappen nog generaties lang van dienst zijn.

Overdraagbare lessen:

  • Evalueer eerst om te begrijpen welke hiaten in de infrastructuur en uitgesteld onderhoud de grootste operationele en veiligheidsrisico's vormen
  • Gebruik energieprestatiecontracten om faciliteiten te moderniseren, gefinancierd door gegarandeerde besparingen en ondersteunende financiering die kapitaal vrijhoudt
  • Voltooi voordat u opschaalt — moderniseer de centrale energiecentrale voordat u een microgrid of een geavanceerd gedistribueerd energiesysteem introduceert
  • Maak gebruik van alle beschikbare stimulansen en belastingkredieten via de juiste financiële structuur
  • Optimaliseer de energiebevoorrading en -activiteiten voortdurend naarmate nieuwe technologieën en programma's opduiken

Aanvullende inzichten in het project