Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Zuivelproductie

Veel zuivelproducenten gebruiken verouderde systemen die inefficiënties en veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Overstap naar een meer proactieve aanpak met geavanceerde oplossingen om de productie-efficiëntie te optimaliseren en een concurrentievoordeel te behalen in een uitdagende markt.

Toekomstbestendige zuivelproductie met nieuwe oplossingen

Veranderende vraag, kostendruk, naleving van regelgeving, voedselveiligheid, vertrouwen en gezondheidsproblemen zijn uitdagingen op het gebied van de zuivelproductie die een holistische aanpak vereisen. Nu de melkprijzen, productiekosten en cyberaanvallen de pan uit rijzen, is het tijd om verder te gaan dan traditionele methoden en te investeren in de toekomst.

Een illustratie van een melkveebedrijf met een cyberbeveiligingsthema, met een schuur met een computerscherm en een beveiligingscamera.

Cyberaanval

Een aanval kan de productie stilleggen, realtime monitoring en voedselveiligheidscontroles in gevaar brengen en leiden tot niet-naleving van de regelgeving. Financiële verliezen kunnen oplopen als gevolg van downtime, boetes en datalekken.

Een illustratie van een melkveebedrijf met koeien, bomen en een stal, met de nadruk op duurzaamheid.

Naleving van de regelgeving

Als de milieu- en operationele voorschriften niet worden nageleefd, worden zuivelproducenten blootgesteld aan hoge boetes, rechtszaken en hogere bedrijfskosten, terwijl het consumentenvertrouwen en de merkloyaliteit worden ondermijnd.

Een illustratie van een zuivelproduct met een doorzichtige verpakking waarop de geur van melk te zien is.

Gebrek aan transparantie

Zonder transparantie in het productieproces kunnen problemen zoals microbiële besmetting onopgemerkt blijven. Verontreinigde producten kunnen bij consumenten terechtkomen, met door voedsel overgedragen ziekten en gezondheidsrisico's tot gevolg, wat kan leiden tot dure terugroepacties van producten.

Een illustratie van een vrachtwagen met een capaciteit voor melkveebedrijven met een grote tank op de achterkant.

Opslagcapaciteit

Overschrijding van de opslagcapaciteit stopt de melkstroom, wat leidt tot overvolle magazijnen en silo's. Inkomende vrachtwagens kunnen worden vertraagd, gedwongen worden stationair te rijden of omgeleid worden, waardoor de logistieke uitdagingen toenemen en de toeleveringsketen wordt verstoord.

Toepassingen uit de echte wereld

Ontdek oplossingen voor de hele waardeketen

Select...

Digitaliseer en optimaliseer uw productie

Stroomlijn uw productieproces door efficiënte integratie van greenfield- en brownfield-lijnen, digitale tweelingen, standaardisatie en end-to-end IT/OT-connectiviteit voor geoptimaliseerde gegevenstoegang.

Meer informatie:

Witboek: IT/OT-integratie

Visuele weergave van de zuivelwaardeketen van begin tot eind
Melk uit een witte plastic fles in een glas gieten op een blauwe achtergrond

Benut het volledige potentieel van de zuivelwaardeketen

Ontdek het uitgebreide aanbod dat is ontworpen om elke stap te optimaliseren, van boerderij tot tafel.

Casestudies

Ontdek hoe anderen hun uitdagingen aanpakken

FrieslandCampina-producten in een productielijn in de fabriek

Het realiseren van een efficiënte en cyberveilige productie

FrieslandCampina, Nederland

Ter bescherming tegen cyberaanvallen is FrieslandCampina met ondersteuning van Siemens overgestapt van reactief onderhoud naar proactief beheer van OT-netwerken.

Ontdek onze bronnen voor de zuivelindustrie