Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Efficiënte, cyberveilige productie via standaardisatie

FrieslandCampina standaardiseert de automatisering van al haar productiefaciliteiten wereldwijd om de cyberbeveiliging te versterken. Om beter bestand te zijn tegen cyberaanvallen, schakelt de groep over van reactief onderhoud naar proactief beheer van haar OT-netwerken.

Een verborgen zuivelgigant met een wereldwijde OT-visie

„Om de volgende stap naar industriële volwassenheid te zetten en een datagestuurd productiebedrijf te worden, moeten we ons OT- en IT-landschap integreren.

„Als hardware-, netwerktopologie- en adviespartner speelt Siemens een essentiële rol. We hebben al een lange relatie met elkaar en veel van onze productiefaciliteiten draaien op hun eigen apparatuur.”

— Mark Schut, OT-manager van de bedrijfsgroep FrieslandCampina

FrieslandCampina-producten in een productielijn in de fabriek

Normalisatieproject

Een pictogram dat een smartapparaat met een digitale interface voorstelt.

Meer controle krijgen met slimme technologie

Slimme technologie helpt fabrieken de veeleisende uitdaging aan te gaan om duizenden OT-componenten te beheren, waardoor de complexiteit wordt beperkt en tegelijkertijd het toezicht op en de controle van bedrijfsmiddelen wordt versterkt.

Een cyberbeveiligingstunnel met een digitaal slot en een sleutelgat, als symbool voor veilige gegevensoverdracht.

Veerkracht vergroten door standaardisatie

Een belangrijk aspect van het standaardisatieproces is het vergroten van de weerbaarheid tegen cyberdreigingen. Dit probleem in de hele sector gaat gepaard met onvermijdelijke uitdagingen.

Pictogram van een slot

Veilige toegang tot OT-systemen

De door Siemens ontwikkelde architectuur geeft productiemedewerkers en technische partners veilige en eenvoudige toegang tot de OT-systemen.

Geïntegreerde OT en IT

Overzicht van FrieslandCampina

In 2023 heeft FrieslandCampina een wereldwijde OT-afdeling opgericht waar nu ongeveer 25 mensen werken. De afdeling is gevestigd in Nederland en coördineert de standaardisatie van automatisering en beveiliging in alle productiefaciliteiten wereldwijd. Afgelopen herfst organiseerde het een wereldwijd OT-evenement in zowel Europa als Azië. Het hele „technische geweten” van de productiefaciliteiten, met een gevoel van verantwoordelijkheid voor een efficiënte, veilige productie, kwam samen om hun kennis, ervaring en visie te delen.

Productiefaciliteit van FrieslandCampina
Een grafische weergave van gebouwen met de nadruk op het beperken van risico's en het minimaliseren van veiligheids- en beveiligingsrisico's.

Veerkracht op het gebied van cyberbeveiliging

In Nederland is de wetgeving nog niet veerkrachtig, en updaten en patchen komt minder vaak voor dan in IT-omgevingen.

„Om de volgende stap naar industriële volwassenheid te zetten en een datagestuurd productiebedrijf te worden, moeten we ons OT- en IT-landschap integreren. Daarbij worden echter deuren geopend die tot veiligheidsrisico's kunnen leiden. Hoe kunnen deze twee afzonderlijke entiteiten worden verenigd in een wereld die ook zeer competitief is? Cyberbeveiliging kost geld en levert niet onmiddellijk rendement op, maar als u er niet in investeert, kan dat een valse economie blijken te zijn. Onze topprioriteit is dat onze productiefaciliteiten niet het beoogde of onbedoelde slachtoffer worden van een cyberaanval”, zegt Schut.

Samenwerken voor een veilige, efficiënte productie

FrieslandCampina heeft nauwe interne en externe werkrelaties.

„We hebben ongeveer 50 productiefaciliteiten waar melk wordt verwerkt en we willen niet steeds opnieuw het wiel uitvinden voor elke fabriek. Daarom introduceren we een standaard voor cyberbeveiliging”, zegt Maurice Bongers, manager innovatie binnen Global OT en stakeholder. „We betrekken alle technische collega's hierbij om op de hoogte te blijven en ervoor te zorgen dat er niets gebeurt dat kan leiden tot ongeplande downtime. Samen met onze leveranciers en de lokale afdeling OT zetten we grote stappen voorwaarts.”

Een zuivelverwerkingsfabriek met grote tanks en een moderne faciliteit.
Er staat iemand voor een groot scherm met een grafiek met een blauwe lijn en een rode lijn.

Geen vertrouwen

Volgens innovatiemanager en digitale bedrijfsprofessional Ruud Welschen heeft de door Siemens ontwikkelde architectuur het mogelijk gemaakt om cyberveilige OT-netwerken op te zetten zonder al te veel concessies te doen op het gebied van productiviteit. FrieslandCampina implementeert de logica achter deze architectuur in al haar productiefaciliteiten. „Managers hebben inzicht in wat er op de werkvloer gebeurt en kunnen op basis van prestaties, energieverbruik en andere gegevens hun activiteiten optimaliseren”, zegt Welschen.

Van onderhoud tot beheer

Met behulp van de Siemens-architectuur en een oplossing om OT voortdurend op afwijkingen te controleren, maakt FrieslandCampina de overstap van reactief onderhoud naar proactief beheer van zijn productieomgevingen. „Het beheer van de duizenden OT-componenten in een gemiddelde productiefaciliteit is complex en energie-intensief”, zegt Schut. „Slimme technologie helpt ons daarbij en geeft ons meer controle over onze activa. Cyberbeveiliging is een continu proces dat onze voortdurende aandacht vereist. U kunt een geweldig camerabewakingssysteem hebben, maar wat heb je eraan als u de gaten in uw omheining niet repareert?”

Persoon die aan tafel staat met een fruitschaal, een boterhambord en een wijnfles in de buurt.
Er staat iemand voor een Siemens-machine, mogelijk in een fabrieksomgeving.

Verantwoordelijkheid in de hele toeleveringsketen

De leveranciers van FrieslandCampina zijn ook van cruciaal belang voor het waarborgen van cyberbeveiliging. „Cyberbeveiliging kan niet alleen worden gedaan. Dat is de verantwoordelijkheid van de hele keten, die altijd zo sterk is als de zwakste schakel”, zegt Schut. „Daarom maken we het ook onderdeel van onze contracten met ketenpartners. Dit stelt ons in staat om voortdurend te verbeteren en voortdurend vooruitgang te boeken.”

„De door Siemens ontwikkelde architectuur geeft productiemedewerkers en technische partners veilige toegang tot de OT-systemen — altijd en overal.”
Ruud Welschen, innovatiemanager, professional op het gebied van digitaal zakendoen bij Siemens

Begin uw reis