Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Illustratie van een blauwgroene en marineblauwe wereldbol op een gradiëntachtergrond.

EHS. Samen voor een veilige en duurzame toekomst

Milieubescherming, gezondheidsbeheer en veiligheid

De wereld verandert steeds sneller — en dat verandert nu. Het gebeurt elke dag. Onze klanten, werknemers en de samenleving worden geconfronteerd met een steeds groter aantal uitdagingen. We zetten ons in voor milieubescherming, het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het bevorderen van de gezondheid en prestaties van onze werknemers en het waarborgen van veilige arbeidsomstandigheden.

EHS gaat over meer dan alleen voldoen aan nalevingsvereisten, wetten, voorschriften of industrienormen. Het gaat erom dat we EHS begrijpen als een belangrijke aanjager van de algemene bedrijfsstrategie. En dat doen we op basis van de waarden van het bedrijf: verantwoordelijk, uitstekend en innovatief.

E Milieubescherming

Het draait allemaal om het milieu

Sustainability, efficiënt gebruik van hulpbronnen en milieubescherming volgens traditie.

H Gezondheidsbeheer

Het draait allemaal om gezondheid

Lichamelijke en geestelijke gezondheid als voorwaarde voor welzijn en motivatie in een productieve werkomgeving.

S Veiligheid

Het draait allemaal om veiligheid

Veiligheid is een zakelijke taak, sociale verantwoordelijkheid is een succesfactor en succes is een factor van verantwoordelijkheid.

EHS door de eeuwen heen

Milieubescherming, gezondheidsbeheer en veiligheid hebben een lange traditie bij Siemens. Werner von Siemens was al een pionier van zijn tijd en hij erkende al vroeg het belang van betrokkenheid op deze gebieden. Duik hier in de bedrijfsgeschiedenis van Siemens en ontdek hoe EHS zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld.

Duurzaamheidsrapport 2025: Verantwoordelijkheid voor een betere toekomst

Al meer dan 176 jaar ontwikkelen we innovatieve technologieën om de uitdaging van onze tijd aan te gaan en het leven van miljarden mensen te verbeteren. Met onze holistische benadering van duurzaamheid, DEGREE-raamwerk, we hebben duidelijke doelen gesteld op het gebied van klimaatbescherming, hulpbronnenbeheer, diversiteit, gezondheid, veiligheid en corporate governance. Het Sustainability Report 2025 laat zien hoe we deze doelen implementeren, vooruitgang boeken en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en het milieu, samen met onze werknemers en partners.

Milieubescherming

Als wereldspeler dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid voor wereldwijde uitdagingen zoals demografische veranderingen, klimaatverandering en beperkte middelen. Milieubescherming staat voor ons al sinds 1971 centraal.

We harmoniseren economische, ecologische en sociale vereisten en nemen onze sociale verantwoordelijkheid op de eerste plaats. We gebruiken technologische vooruitgang en innovatieve oplossingen om de negatieve impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd verzekeren we onze concurrentiepositie op lange termijn door waardevolle en vaak dure grondstoffen optimaal te benutten.

Bij Siemens bieden we een uitgebreid scala aan expertise, allemaal op één plek. We bieden een concurrerend, milieuvriendelijk productontwerp, verbeterde hulpbronnenefficiëntie, evaluatie en advies over milieurisico's en ondersteuning voor rechtszekerheid.

A person standing in front of a building with a Siemens logo and text
Een omslagbrochure voor de inspanningen van Siemens op het gebied van milieubescherming in 1971.

50 jaar milieubescherming

Vijftig jaar geleden heeft het management van Siemens de koers bepaald voor een bedrijfsbeleid waarin de verantwoordelijkheid voor mens en milieu wordt erkend door een afdeling voor milieubescherming op te richten.

A diagram of a geometric shape with a curved line and a straight line intersecting at a point.

Behoud van natuurlijke hulpbronnen door middel van een circulaire economie

Het doel van een circulaire economie is om natuurlijke hulpbronnen te behouden door materiaal- en energiecycli zo efficiënt mogelijk te sluiten. Dit proces begint met het ontwerp van het product. In elke fase van de verwerking worden materialen zo gebruikt dat restafval tot een minimum wordt beperkt en systemen met een gesloten kringloop worden onderhouden. Na een lange levensduur kan het eindproduct bijna volledig worden gerecycled, waardoor een aanzienlijk deel van de grondstoffen binnen de productiecyclus blijft. Door deze aanpak te ondersteunen, dragen we bij aan de bescherming van ons milieu.

The image shows a close-up of a person's face with a serious expression, wearing a black shirt and a white mask.

Op weg naar nul afval — Afvalscheiding op de locatie in München in Perlach

We nemen afval- en hulpbronnenbeheer zeer serieus. In een wereld met een snel groeiende bevolking en steeds schaarser wordende hulpbronnen, wordt deze kwestie steeds belangrijker. Daarom hebben we afvalbeheer tot een belangrijk onderdeel van het wereldwijde EHS-milieuprogramma gemaakt.

Ons doel is ervoor te zorgen dat er geen afval op stortplaatsen terechtkomt, maar binnen de economische cyclus blijft. Met een recyclingpercentage van 99% is de vestiging in München in Perlach goed op weg om dit doel te bereiken.

A pile of electronic waste, including old computers and phones, is shown in the image.

Aanbod om verpakkingen, oude elektrische apparaten en batterijen terug te nemen

Sommige verpakkingen, elektrische apparaten en batterijen bevatten schadelijke stoffen die bij het vrijkomen het milieu vervuilen. Ze bevatten ook waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt door middel van recycling. Verkooppunten voor elektrische apparaten zijn daarom verplicht om oude apparaten terug te nemen, en onze klanten kunnen ook verpakkingen, elektrische apparaten en beslag terugsturen om ze zo zuinig mogelijk te kunnen weggooien.

Gezondheidsbeheer

Het is een eenvoudig feit dat een gezonde werkomgeving een voorwaarde is voor tevreden, gemotiveerde en creatieve werknemers.

We stemmen de gezondheidsactiviteiten in het bedrijf af op de vereisten van de huidige arbeidswereld en verbeteren voortdurend het beheer van de gezondheid op het werk.

Onze gezondheidsbevordering op het werk versterkt de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen in het bedrijf, verhoogt de motivatie op lange termijn, verlaagt de ziektekosten, verbetert het imago van de werkgever en verhoogt het concurrentievermogen. We vertrouwen op een geplande aanpak en ondersteunen de uitvoering van lokale vereisten voor de bevordering van gezondheidsproblemen met geschikte instrumenten.

A Siemens Health Management system interface displaying various health metrics and data.

We zijn vastbesloten om de promotie en emancipatie van mensen te integreren als een onmisbaar onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Deze aanpak is ook extern erkend en gewaardeerd.

We zijn bevestigd als leiders op het gebied van bedrijfsgezondheidsmanagement na een uitgebreide en succesvolle Corporate Health Audit, die leidde tot de uitreiking van de Corporate Health Award 2022.

Onze gezondheidsbevordering op het werk is afgestemd op de behoeften van Siemens-medewerkers en biedt een breed scala aan programma's en preventieve maatregelen. We leveren een belangrijke bijdrage op het gebied van veerkracht en geestelijke gezondheid in het bijzonder. We weten dat investeren in onze collega's de meest waardevolle investering is die we in ons bedrijf kunnen doen.

Select...
A medical professional is using a tablet in a hospital setting.

Het onderwerp werkgelegenheid is fundamenteel aan het veranderen, en de arbeidsgeneeskunde moet zich aanpassen om aan deze nieuwe eisen te voldoen. De interfaces worden Work 4.0 en Medicine 4.0 genoemd.

Een gezonde werkomgeving is essentieel voor tevreden, gemotiveerde en creatieve werknemers, en dus voor het concurrentievermogen van een bedrijf.

Medical Services biedt wettelijke bedrijfsgezondheidsdiensten en beheert alle kwesties met betrekking tot gezondheid op het werk. Daarnaast ontwikkelen en implementeren we op maat gemaakte concepten voor de bevordering, preventie, instandhouding en herstel van de gezondheid van werknemers, in nauwe samenwerking met andere gespecialiseerde EHS gebieden.

Bevordering van de gezondheid van onze werknemers

Oprichting van het pensioen-, weduwen- en weesfonds

Werner von Siemens was een pionier die 30 jaar vóór de invoering van de wettelijke ziekteverzekering de mensen in het bedrijf verzekerde bij een ziekenfonds, overlijdens- en invaliditeitsfonds. In 1872 richtte hij het „Pensioen-, Weduwen- en Wezenfonds” op, waarmee hij de basis legde voor Siemens Health Management.

Een groep mensen in formele kledij die voor een gebouw staan met een Siemens-logo.

De eerste bedrijfsarts bij Siemens

Werner von Siemens wist dat het bevorderen van gezondheid en veiligheid op het werk cruciaal was voor het welzijn van zijn werknemers. In 1888 benoemde hij Dr. Friedrich Körte tot bedrijfsarts, waarmee hij de basis legde voor de huidige medische diensten.

Een historische afbeelding van een bedrijfsarts in een witte jas en stethoscoop, staande voor een gebouw van Siemens.

Veiligheid

We zijn ondubbelzinnig toegewijd aan het waarborgen van de veiligheid en bescherming van onze werknemers. Onze toewijding gaat veel verder dan alleen de naleving van wettelijke voorschriften en specificaties van Siemens.

Het is absoluut noodzakelijk dat we op een veilige manier omgaan met potentiële gevaren om werkgerelateerde ziekten of verwondingen te voorkomen. Onze experts werken nauw samen met de andere gespecialiseerde afdelingen voor EHS om managers en werknemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van maatregelen om ongevallen te voorkomen en technische, milieu- en gezondheidsrisico's te verminderen.

Een persoon met een veiligheidshelm en reflecterend vest die voor een bouwplaats staat.
Lachende vrouw met krullend haar die een blauw shirt draagt in een kantooromgeving

Bent u geïnteresseerd? Kom en doe mee. Word lid van het EHS-team

Zet u in voor een duurzame toekomst, neem verantwoordelijkheid en creëer samen met ons toegevoegde waarde — voor onze klanten, werknemers en de samenleving. Bij Siemens bieden we ook een breed scala aan voordelen.

We breiden ons EHS-team voortdurend uit. Als er momenteel geen geschikte vacature voor u is, kom dan op een later tijdstip terug.

Veelgestelde vragen over EHS

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over milieubescherming, gezondheidsbeheer en veiligheid (EHS).

Milieubescherming

Gezondheidsbeheer

Veiligheid