Skip to main content

De geschiedenis en het erfgoed van Siemens

Van een werkplaats op een binnenplaats in Berlijn tot een wereldwijd bedrijf: maar weinig technologiebedrijven kunnen terugkijken op zo'n lange, succesvolle geschiedenis als Siemens. Al meer dan 175 jaar lopen we voorop bij het ontwikkelen van technologieën die het dagelijkse leven veranderen, voor iedereen.

Hoe Siemens zich heeft ontwikkeld sinds onze oprichting in 1847

Deze wereldwijde pionier op het gebied van elektrotechniek begon als een eenvoudige startup. Vandaag, meer dan 175 jaar later, is het 10 man tellende bedrijf bedrijf dat ooit actief was aan de Schöneberger Strasse 19 in Berlijn uitgegroeid tot een wereldwijde krachtpatser die zich door de jaren heen als een belangrijke drijvende kracht achter innovatie en technologie heeft getoond.

1847 — 1865

Oprichting en eerste groei van het bedrijf

Vanaf het allereerste begin is het succes van Siemens gebaseerd op zijn pioniersgeest, vindingrijkheid en wereldwijde betrokkenheid..

1866 — 1896

Hoogspanningstechniek en grote internationale projecten

De uitvinding van de dynamomachine en de voltooiing van grootschalige, technologisch veeleisende projecten leverden Siemens & Halske internationale bekendheid op.

1897 — 1918

Groei door consolidaties en partnerschappen

De naamloze vennootschap breidde zich uit en richtte Siemensstadt op, een nieuwe, snelgroeiende industriële campus aan de poorten van Berlijn.

1919 — 1932

Het bedrijf stroomlijnen en terugkeren naar de wereldmarkt

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog moest het bedrijf zich aanpassen aan de economie in vredestijd en zich opnieuw vestigen op de wereldmarkt.

1933 — 1945

Het nationaal-socialisme en de oorlogseconomie

In de oorlogstijd van Nazi-Duitsland domineerden ook de herbewapening en de economie de zakelijke activiteiten van Siemens. De activiteiten van het bedrijf in deze periode omvatten ook het gebruik van dwangarbeid.

1945 — 1966

Herstel en opkomst tot een wereldwijde onderneming

Door de Tweede Wereldoorlog verloor Siemens vier vijfde van zijn activa, zowel in Duitsland als in het buitenland. Toch wist het bedrijf zich halverwege de jaren vijftig weer op te bouwen en terug te keren op de internationale markt.

1966 — 1988

Nieuwe markten en bedrijfsactiviteiten

Siemens heeft zijn bedrijfsstructuur in 1969 herzien om in te spelen op de toenemende globalisering van zijn markten en de uitdagingen van de technologische vooruitgang.

1989 — 2006

Nieuwe wegen in tijden van crisis

Het bedrijf werd geconfronteerd met ongekende uitdagingen, waaronder de eerste ingrijpende hervorming van de bedrijfsorganisatie, de lancering van het Tienpuntenprogramma en de compliance-crisis.

2007 — 2020

Digitalisering definiëren

Siemens richtte zijn pijlen systematisch op groeisectoren – een nieuwe bedrijfsoriëntatie en -structuur, zorgvuldig geselecteerde overnames en nieuwe innovatiemethoden zouden het bedrijf klaarstomen voor de toekomst.

We zijn er trots op dat we de drijfveren zijn achter talloze baanbrekende technologische mijlpalen, zoals:

  • Aandrijf- en automatiseringstechnologie
  • Technologie voor energieopwekking en -distributie
  • Transporttechnologie
Simatic N 495
Werner von Siemens

Onze oprichter: Werner von Siemens (1816—1892)

Werner von Siemens was een visionaire ondernemer die belangrijke vooruitgang boekte in de elektrische industrie. Zijn wijzer-telegraaf was de hoeksteen van het bedrijf dat hij in 1847 oprichtte — de "Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske". Het bedrijf groeide al snel uit tot een wereldwijde onderneming. In 1866 vond Werner het dynamo-elektrische principe uit, misschien wel zijn belangrijkste prestatie op het gebied van elektrotechniek.

Roland Busch and Ernst von Siemens

Siemens-persoonlijkheden

Veel persoonlijkheden hebben op verschillende manieren bijgedragen aan het vormgeven van de geschiedenis en ontwikkeling van Siemens en vormen samen ons erfgoed van vandaag. Van wetenschappers tot invloedrijke persoonlijkheden, voorzitters van de raad van bestuur en voorzitters van de raad van toezicht.

Over Siemens vandaag