Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

SENTRON 3VA2 plus en SENTRON 3VA6 plus MCCBS

De innovatieve SENTRON 3VA2 plus en 3VA6 plus gegoten stroomonderbrekers (MCCB's) zetten nieuwe normen op het gebied van bescherming, digitalisering en bruikbaarheid en bieden een pluspunt aan mogelijkheden voor toekomstbestendige, duurzamere stroomdistributie in nieuwe en bestaande installaties.

Het nieuwe pluspunt op het gebied van laagspanningsstroomdistributie

SENTRON 3VA2 plus en SENTRON 3VA6 plus, innovatieve verbeteringen van de veelgebruikte en in de praktijk bewezen SENTRON 3VA2 en SENTRON 3VA6 MCCB's, maken toekomstbestendige oplossingen voor laagspanningsdistributie wereldwijd mogelijk.

De innovatieve apparaten bieden meer transparantie, systeembescherming en personeelsveiligheid, bieden geavanceerde digitale mogelijkheden en kunnen naadloos worden geïntegreerd in communicatie- en softwareomgevingen.

Ze zijn verkrijgbaar met een reeks elektronische tripeenheden (ETU's) en ondersteund door een goed ontworpen, modulair en zeer flexibel systeem met meer dan 500 accessoires en bieden een duidelijk pluspunt op het gebied van bescherming, bruikbaarheid, digitalisering en duurzaamheid.

Dankzij de gecertificeerde brekerequivalentie in overeenstemming met IEC 61439 kunnen deze MCCB's ook worden gebruikt voor moeiteloze integratie in bestaande installaties.

Ervaar de pluspunten in de mogelijkheden

De stroomonderbrekers met gegoten behuizing van SENTRON 3VA2 plus en 3VA6 plus maken een bijzonder veilige werking van de elektriciteitsdistributie mogelijk dankzij verbeterde beveiligingsfuncties.

Verleng de bescherming

Zorg voor een uitzonderlijk hoog beschermingsniveau met de geïntegreerde DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+) onderhoudsmodus en zeer aanpasbare overstroomparameterinstellingen voor gerichte, aangepaste bescherming.

Ervaar uitstekende bruikbaarheid met SENTRON 3VA2 plus en 3VA6 plus

Ervaar uitstekende gebruiksvriendelijkheid

Bedien de MCCB's eenvoudig via geïntegreerde USB-C- en Bluetooth® -interfaces. Parameters aanpassen, firmware-updates uitvoeren en de status van het apparaat controleren zonder de cabine te openen via externe beeldschermen en geïntegreerde webservers.

De stroomonderbrekers met gegoten behuizing van SENTRON 3VA2 plus en 3VA6 plus kunnen naadloos worden geïntegreerd in systeem- en softwareomgevingen en in workflows, en dankzij hun digitale opties zijn ze goed voorbereid op de huidige en toekomstige vereisten.

Stimuleer consistente digitalisering

Vertrouw op digitale connectiviteit om de MCCBS naadloos te integreren in digitale systeem- en softwareomgevingen en om brekergegevens over te dragen naar SENTRON Powercenter 3000 en SENTRON Powermanager voor uitgebreid energiebeheer.

De stroomonderbrekers met gegoten behuizing van SENTRON 3VA2 plus en 3VA6, gecertificeerd met het Siemens EcoTech-label, maken distributiesystemen voor elektrische energie duurzamer.

Verbeter de durzaamheid

Maak de stroomdistributie duurzamer met stroomonderbrekers die deel uitmaken van het Siemens EcoTech-raamwerk. Ze sparen hulpbronnen door middel van een energiezuinige werking, geïntegreerde conditiebewaking en functies die in licentie kunnen worden gegeven.

Ideaal voor alle toepassingen en klaar voor wereldwijd gebruik

De IEC-geteste SENTRON 3VA2 plus en UL- en IEC-geteste SENTRON 3VA6 plus MCCBS maken de efficiënte implementatie mogelijk van toekomstgerichte stroomdistributiesystemen voor een breed scala aan toepassingen wereldwijd.

SENTRON 3VA2 plus

Getest volgens IEC 60947

SENTRON 3VA2 plus stroomonderbrekers met gegoten behuizing met IEC-goedkeuring zijn ontworpen voor toepassingen met hogere eisen en vervullen op betrouwbare wijze alle gebruikelijke beveiligingstaken.

Ze zijn even geschikt voor vaste installatie als voor uittrektechnologie en worden beschouwd als gelijkwaardig aan SENTRON 3VA2 MCCB's volgens IEC 61439. Dit maakt ze ideaal voor eenvoudige vervanging, omdat bestaande accessoires zonder aanvullende tests kunnen worden gebruikt. Drie verschillende elektronische tripeenheden (ETU) series maken oplossingen op maat mogelijk voor een breed scala aan toepassingen.

De SENTRON 3VA2 plus stroomonderbrekers met gegoten behuizing, die verkrijgbaar zijn met drie verschillende ETU's en een IEC-goedkeuring hebben, vervullen op betrouwbare wijze alle beveiligingstaken op het gebied van installatie- en generatorbeveiliging.
Stroomonderbrekers met gegoten behuizing van SENTRON 3VA6 plus worden gekenmerkt door hun hoge uitschakelvermogen, uitgebreide extra functies en UL- en IEC-goedkeuring.

SENTRON 3VA6 plus

Getest volgens UL 489 en IEC 60947

SENTRON 3VA6 plus stroomonderbrekers met gegoten behuizing zijn ontworpen voor toepassingen waaraan hogere eisen worden gesteld en beschikken over IEC- en UL-goedkeuringen en vervullen op betrouwbare wijze alle gebruikelijke beveiligingstaken.

Ze zijn even geschikt voor vaste installatie als voor uittrektechnologie en worden beschouwd als gelijkwaardig aan SENTRON 3VA6 MCCB's volgens IEC 60947-2 en UL 489. Dit maakt ze ideaal voor eenvoudige vervanging zonder aanvullende tests. Alle accessoires voor 3VA6 MCCB's kunnen verder worden gebruikt. Vier verschillende series van elektronische tripeenheden (ETU) maken een breed scala aan toepassingen mogelijk.

Uitgebreide digitale connectiviteit

SENTRON 3VA2 plus en SENTRON 3VA6 plus MCCBS bieden uitgebreide transparantie, van invoer tot op veldniveau en kunnen naadloos worden geïntegreerd in bestaande systeem- en softwareomgevingen — van planning en inbedrijfstelling tot conditiebewaking en onderhoud.

Hun talrijke interfaces maken snelle en eenvoudige parametrisatie en inbedrijfstelling mogelijk zonder dat programmeerkennis nodig is. Nieuwe, draadloos verbonden beeldschermen, geïntegreerd in de cabinedeur, maken het mogelijk om alle belangrijke bedrijfsgegevens lokaal uit te lezen zonder de cabine te openen.

Naast het nauwkeurig verzamelen, verzenden en visualiseren van alle relevante gegevens voor monitoring op desktop- of mobiele apparaten, maken SENTRON 3VA2 plus en SENTRON 3VA6 plus MCCBS een draadloze verbinding mogelijk met SENTRON Powercenter 1100/2000 gegevenstransceivers voor integratie in energiemanagementsystemen van een hoger niveau. Nieuwe communicatiemodules met een geïntegreerde webserver bieden directe toegang tot gegevens van stroomonderbrekers via een IP-adres en kunnen de tripeenheid en de aangesloten componenten continu van externe voeding voorzien.

Systeemschema met de stroomonderbrekers van SENTRON 3VA2 plus en 3VA6 plus en hun software-integratie.

Waar SENTRON 3VA2 plus en SENTRON 3VA6 plus uitblinken

Of het nu gaat om conditiebewaking voor efficiënter onderhoud en een hogere beschikbaarheid van het systeem, uitstekende aanpasbaarheid aan veranderende beveiligingsvereisten, of geïntegreerde geavanceerde personeelsbescherming, SENTRON 3VA2 plus en SENTRON 3VA6 plus stroomonderbrekers met gegoten behuizing bieden nieuwe mogelijkheden.

Select...

Geïntegreerde DAS+-onderhoudsmodus

Bescherm onderhoudspersoneel tegen vlambogen tijdens werkzaamheden onder spanning in de cabines met DAS+ (Dynamic Arc-Flash Sentry+). Deze onderhoudsmodus, geïntegreerd in de SENTRON 3VA2 plus en SENTRON 3VA6 plus, wordt geactiveerd via het ETU-display of de digitale ingangen en zorgt voor een bijzonder gevoelige uitschakeling in geval van een storing, waarbij de beveiligingsparameters automatisch tot een minimum worden beperkt.