Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Verbetering van de efficiëntie van de afvalwaterbehandeling in heel Madrid

De Treatment Plant 4.0-aanpak heeft Canal de Isabel II geholpen de efficiëntie en duurzaamheid van geselecteerde afvalwaterzuiveringsinstallaties in de regio Madrid te verbeteren, waardoor het energieverbruik met 15% en de CO₂-uitstoot met meer dan 10% is verminderd.

Wat is een zuiveringsinstallatie 4.0?

Zuiveringsinstallatie 4.0 is afgeleid van het Spaanse EDAR 4.0-concept, dat Industrie 4.0-technologieën toepast op de behandeling van afvalwater. Door automatisering, monitoring, simulatie en energiebeheer te integreren, krijgen operators volledig inzicht in de prestaties van de installatie. Dit maakt continue optimalisatie mogelijk, waardoor het energieverbruik wordt verlaagd en tegelijkertijd de efficiëntie en duurzaamheid worden verbeterd.

Drie mannen bespreken gegevens op meerdere computerschermen in een kantoor, met grote ramen en groen op de achtergrond

De minst vervuilende kW is degene die niet wordt gebruikt!

Energie is een van de belangrijkste kosten voor een waterzuiveringsinstallatie. Deze faciliteiten zijn 24 uur per dag beschikbaar om betrouwbare service en naleving van de regelgeving te garanderen. Om dit te bereiken is het cruciaal om technologie toe te passen die het energieverbruik kan verminderen en tegelijkertijd een maximale operationele efficiëntie van de gebruikte apparatuur kan garanderen. Digitale technologieën bieden aanzienlijke voordelen voor waterbehandelingsinstallaties. De systemen van Treatment Plant 4.0 (EDAR 4.0) kunnen informatie van apparatuur verzamelen en analyseren en suggesties geven om de faciliteit als geheel te verbeteren.

Hoe kan een zuiveringsinstallatie efficiënter en duurzamer worden gemaakt?

Isabel II-kanaal is een beursgenoteerd bedrijf met een geschiedenis van meer dan 160 jaar. Als nutsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van elke fase van de gemeentelijke watercyclus in Madrid, zet het zich al lang in voor innovatie en operationele efficiëntie.

Acciona is een toonaangevend bedrijf in de waterbehandelingssector, dat drinkwaterzuiveringsinstallaties, afvalwaterzuiveringsinstallaties, waterhergebruikinstallaties en ontziltingsinstallaties ontwerpt, bouwt en exploiteert. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van 15 afvalwaterzuiveringsinstallaties van Canal de Isabel II. Het doel was om deze faciliteiten efficiënter en duurzamer te maken. Om dit te bereiken, wendde Acciona zich tot Siemens, een partner die al lang bestaat en wiens oplossing aan alle vereisten voldeed en tegelijkertijd veelzijdig, eenvoudig en eenvoudig te implementeren bleef.

Twee mannen praten op een loopbrug tussen grote pijpleidingen in een afvalwaterzuiveringsinstallatie

Belangrijkste voordelen

15% minder energieverbruik

Geavanceerde monitoring en datagestuurde optimalisatie hebben geholpen om inefficiënties te identificeren en de energievraag in alle behandelingsprocessen te verminderen.

10% lagere CO₂-emissies

Een grotere operationele efficiëntie vertaalt zich rechtstreeks in een kleinere ecologische voetafdruk en ondersteunt duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn.

3% lagere bedrijfskosten

Alle fabrieken die SIMATIC Energy Manager Pro gebruikten, profiteerden van een verlaging van de bedrijfskosten van meer dan 3%, dankzij een grotere transparantie in het energieverbruik en de prestaties van de installatie.

Dankzij toegang tot gegevens en volledige beschikbaarheid van het systeem kunnen we elke dag processen optimaliseren, wat ons in korte tijd voordelen oplevert. Technologisch gezien hebben we een grote sprong voorwaarts gemaakt met slechts één update.
Amador Rancaño, Hoofd O&M, waterbehandeling
SIMATIC Energy Management scherm, tablet met mobiel formaat, V02, TÜV-logo, diepblauw

De kern van de oplossing is SIMATIC Energy Manager Pro (ENMPro), het digitale energiebeheerplatform van Siemens. Aangedreven door Siemens Edge Computing-technologie verzamelt en verwerkt het gegevens van honderden systemen en maakt deze beschikbaar via een intuïtieve toepassing die toegankelijk is vanaf vrijwel elk apparaat. Dit geeft Canal de Isabel II volledige transparantie over het energieverbruik gedurende het hele behandelingsproces. Met gedetailleerde inzichten in waar en hoe energie wordt gebruikt, kunnen operators het optimalisatiepotentieel identificeren en de efficiëntie voortdurend verbeteren. Als gevolg hiervan maakt EnMPro het niveau van energietransparantie mogelijk dat vereist is voor de naleving van ISO 50001, terwijl tegelijkertijd duurzamere en kostenefficiëntere fabrieksactiviteiten worden ondersteund.

Met dit project wil Canal de Isabel II zelfvoorzienend worden op energiegebied. We willen de inwoners van Madrid van het best mogelijke water voorzien en het afvalwater van de stad op een efficiënte en duurzame manier behandelen. De minst vervuilende kW is degene die niet wordt gebruikt!<br/>
Miguel Ángel Galvez, Adjunct-directeur Waterbehandeling en Milieu, Isabel II-kanaal

Kenmerken van Treatment Plant 4.0

Acciona en Canal de Isabel II hebben een reeks technologieën van Siemens gecombineerd om een van de meest geavanceerde digitale oplossingen voor afvalwaterbehandeling in de sector te creëren.

Voortbouwend op een succesvolle samenwerking

In de toekomst zal Acciona samen met Siemens digitale oplossingen voor de watersector blijven onderzoeken. Twee goede voorbeelden hiervan zijn de Digital Twin, gebaseerd op de SIMIT-software van Siemens, en de SIMATIC-besturingssystemen die zijn ontwikkeld voor een ontziltingsinstallatie in het Midden-Oosten. Voor Acciona was het Treatment Plant 4.0-project een grote stap voorwaarts. Het doel op lange termijn is om het volledige potentieel van energieopwekking binnen de watercyclus te benutten, ondersteund door krachtige instrumenten voor infrastructuurbeheer waarmee grote hoeveelheden gegevens in realtime kunnen worden verwerkt.

Drie mannen in een kantoor kijken naar computerschermen waarop dashboardgegevens worden weergegeven.
Als iets niet kan worden gemeten, kan het niet worden verbeterd. Daarom kunt u met onze SIMATIC Energy Manager PRO-tool met een hoge mate van flexibiliteit werken door de energieprestatie-indicatoren te monitoren.<br/>
Diego Muñoz, Productmanager, Siemens