Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 보여주는 사람

60초 이내에 SION 3AE6를 사용하고 싶으세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

왜 SION 3AE6 진공 회로 차단기예요?

역동적인 2차 배전의 세계에서는 모든 인치와 모든 비용이 중요해요.SION 3AE6 측면 회로 차단기는 이를 위한 지멘스 솔루션이고 효율성, 신뢰성, 비용 효율성에 대한 현명한 투자예요.검증된 SION 플랫폼을 기반으로 제작되었으며 세계적으로 인정받는 회로 차단기에서 기대하는 신뢰성과 성능을 모두 혁신적인 소형 형식 내에서 제공해요.

  • 최대 24 킬로볼트
  • 최대 25 킬로와트예요
  • 최대 1250A까지
SION 래터럴 3AE6 진공 회로 차단기 12kV

주요 이점

컴팩트한 풋프린트

혁신적인 측면 설계로 개폐기 너비를 크게 줄여 건설 비용과 운영 비용을 절감해요.

신뢰할 수 있는 성능

검증된 SION 플랫폼을 기반으로 제작되어 안전하고 최적화된 2차 전원 분배를 보장해요.

유연한 통합

왼쪽 또는 오른쪽 방향의 폴 마운팅과 다양한 옵션으로 어떤 공기 절연 패널에도 완벽하게 맞아요.

원래 뜻에 맞게 디자인됐어요

2차 분배 네트워크에는 항상 빠르게 교체 가능한 탈착식 회로 차단기가 제공하는 고가용성을 엄격하게 요구하지는 않아요.3AE6은 이러한 애플리케이션을 위해 특별히 설계되어 고정식 설치를 단순화할 수 있어요.

SION 래터럴 3AE6 진공 회로 차단기 12kV

개폐기 폭을 줄이기 위한 측면 디자인

3AE6를 진정으로 차별화하는 것은 혁신적인 측면 작동 메커니즘이에요.극이 나란히 배열되는 기존 회로 차단기와는 달리 3AE6는 극을 부스바 바로 아래에 배치해요.이렇게 하면 불필요한 공간 요구가 없어져 스위치기어 폭을 크게 줄일 수 있어요.

SION 래터럴 3AE6 진공 회로 차단기 12kV

모든 스위치기어 패널에 딱 맞아요

3AE6는 소형임에도 불구하고 뛰어난 적응성을 제공해요.가변 극 설계와 다양한 보조 부품 옵션으로 어떤 소형 공기 절연 패널에도 완벽하게 통합돼요.

SION을 통한 지속 가능한 에너지 분배

혁신적인 진공 기술은 SION 회로 차단기를 견고하고 컴팩트하며 지속 가능하게 만들어줘요.Siemens 제품 매니저 다니엘 프이 SION 회로 차단기 기술에 대한 통찰력을 제공해요.