Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 표시하는 사람

60초 이내에 SION 3AE5를 사용하고 싶으세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

왜 SION 3AE5 진공 회로 차단기예요?

SION 3AE5 진공 회로 차단기는 광범위하고 복잡한 공기 절연 중전압 개폐기 시장에 대한 지멘스의 해답이에요.SION 3AE5는 극 중심 및 수직 연결 치수, 자유롭게 구성 가능한 보조 저전압 장비 옵션 및 다양한 모듈식 철회 가능 설치 구성 요소를 제공하므로 최신 패널이든 기존 패널을 개조하려는 경우이든 모든 종류와 크기의 중전압 스위치 기어 유형에 빠르고 쉽게 통합할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공합니다.

  • 최대 36 킬로볼트
  • 최대 40kA
  • 최대 4000A까지
  • 최대 3만 회의 작업 가능
레퍼런스 IGEL - 일렉트로텔 알렉산드리아 RO

주요 이점

당신의 필요에 맞게 조정해요

연결 옵션과 보조 장비가 매우 다양해서 어떤 패널 유형에도 쉽게 통합할 수 있어요.

유연하게 사용해요

대부분의 중전압 실내 애플리케이션에 작동하는 견고한 만능 장치예요.

마음의 평안이에요

최신 진공 차단기 유형과 글로벌 SION 제품 플랫폼의 검증된 신뢰성으로 안전하고 미래에 대비할 수 있어요.

SION 프레임 및 통합 키트

설치 구성 요소의 포괄적인 모듈식 시스템 중에서 선택할 수 있어요.가장 완벽한 구성으로 보면 SION 3AE5가 완전히 형식 테스트를 거친 마운팅 프레임에 설치되어 있는데, 이 마운팅 프레임은 스위치기어 패널의 거의 완전한 회로 차단기 구획을 이루고 있어서 3AE5를 애플리케이션에 훨씬 더 쉽게 통합할 수 있어요.

MVP 프레임 및 인출 가능 컴포넌트 그룹

SION을 통한 지속 가능한 에너지 분배

혁신적인 진공 기술은 SION 회로 차단기를 견고하고 컴팩트하며 지속 가능하게 만들어줘요.Siemens 제품 매니저 다니엘 프이 SION 회로 차단기 기술에 대한 통찰력을 제공해요.

리소스 살펴보기 (영어)