Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

더 똑똑한 SION 3AE8이 필요하세요?

스마트 SION 3AE8은 첨단 감지 및 IoT 기술을 갖춘 종합 건강 진단 시스템을 제공해요.

왜 SION 3AE8 진공 회로 차단기예요?

SION 3AE8 진공 회로 차단기는 진공 스위칭 기술에 대한 지멘스의 40년 전문 지식을 중요한 전력 설비에 적용해요.최대 40.5kV로 설계된 3AE8은 컴팩트한 크기와 구성 가능한 극 중심 거리를 결합하여 다양한 스위치기어 레이아웃에 맞으면서 업계 최고의 성능을 제공해요.완전히 내장된 에폭시 수지 폴 아키텍처는 절연 강도를 높여 까다로운 환경에서 더 안전한 전체 절연 작업을 할 수 있어요.SION 3AE8 진공 회로 차단기는 GB1984 및 IEC 62271-100 표준을 모두 충족하고 회로 차단기 클래스 C2, E2, M2, S1을 준수해요.따라서 자산을 보호하고 운영 비용을 줄이며 지속적인 전력 공급에 대한 확신을 주는 작고 고성능이며 유지 보수가 적은 차단기가 필요할 때 SION 3AE8을 선택하는 것이 확실해요.

  • 12, 24, 40.5 킬로볼트
  • 최대 50 킬로와트예요
  • 최대 5000A까지
  • 최대 3만 회의 작업

주요 이점

최대한의 보호

높은 절연 강도와 견고한 진공 차단기가 장비를 보호하고 고장 위험을 줄여줘요.

컴팩트 핏

구성 가능한 극 간격과 컴팩트한 디자인으로 다양한 스위치기어 레이아웃에 간단하게 통합할 수 있어요.

다운타임 감소

최대 30,000회의 스위칭 작업 (10,000회마다 유지 보수) 으로 계획되지 않은 정전과 운영 중단을 줄여요.