Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 표시하는 사람

60초 이내에 SION 3AE2를 원하세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

왜 SION 3AE2 진공 회로 차단기예요?

발전기는 우리 전기 시스템 발전의 핵심 요소예요.해당 영역의 단락 전류를 안전하게 처리할 수 있는 것은 절대적으로 중요하고 중전압 네트워크에서 가장 까다로운 작업 중 하나예요.Siemens SION 3AE2 진공 회로 차단기는 이러한 특별한 요구에 맞게 정확하게 설계되었어요. 기술적 우수성과 분명한 고객 혜택을 결합한 솔루션으로 인프라의 필수 불가결한 부분이 돼요.

  • 최대 17.5 킬로볼트
  • 최대 31.5 킬로와트까지
  • 최대 4000A까지

세계적으로 확립된 SION 제품 플랫폼의 일부인 3AE2는 검증된 품질과 미래 지향적인 기술을 상징해요.엄격한 발전기 표준 IEC/IEEE 62271-37-013에 따른 타입 테스트는 성능에 대한 확실한 장담이에요. 3AE2가 발전기 근처 네트워크에서 나타나는 극한 스위칭 작업을 확실하게 처리하기 때문이죠.

한 남자가 설명하고 있어요, 다른 남자 SION 3AE5

주요 이점

궁극의 보호

마스터즈 제너레이터가 당신의 자산을 로드하고 보호해요.

원활한 통합

고정식 또는 인출식 옵션이 있는 컴팩트한 디자인으로 표준 개폐기에 쉽게 통합돼요.

인증된 우수성

장기 신뢰성과 효율성을 위해 발전기 표준에 따라 형식 테스트를 거쳤어요.

모든 SION 액세서리와 함께 작동해요.

SION 3AE2는 뛰어난 성능에도 불구하고 놀라울 정도로 작고 유연해요.표준 애플리케이션용 회로 차단기만큼 얇고 SION 제품군과의 제휴 덕분에 동일한 소형 스위치기어 유형 내에서 다른 SION 제품과 쉽게 결합할 수 있어요.

MVP 프레임 및 인출 가능 컴포넌트 그룹 - 640x480

SION을 통한 지속 가능한 에너지 분배

혁신적인 진공 기술은 SION 회로 차단기를 견고하고 컴팩트하며 지속 가능하게 만들어줘요.Siemens 제품 매니저 다니엘 프이 SION 회로 차단기 기술에 대한 통찰력을 제공해요.

관련 콘텐츠