Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 표시하는 사람

60초 이내에 SION 3AE3를 사용하고 싶으세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

왜 SION 3AE3 진공 회로 차단기예요?

보통 회로 차단기에 사용되는 공간의 80% 만 사용하여 IEEE/ANSI 애플리케이션용 중전압 개폐기를 만든다고 상상해 보세요.그 비전이 현실이 됐어요. Siemens SION 3AE3 진공 회로 차단기는 매우 컴팩트한 디자인으로 거의 모든 공기 절연 중전압 개폐기 패널에 빠르고 쉽게 통합될 수 있어요.

  • 최대 27 킬로볼트
  • 최대 40kA
  • 최대 4000A까지

주요 이점

스페이스 맥시마이저

효율적인 설치를 위해 패널 공간의 20% 를 되찾으세요.

원활한 통합

고정식 또는 착탈식 설정에 맞게 조정되어 패널 요구 사항에 완벽하게 맞아요.

신뢰할 수 있는 성능

UL 및 CSA에서 승인한 최신 IEEE/ANSI 표준을 준수하여 우수한 스위칭 성능을 발휘해요.

완전히 사용자 지정 가능한 스위칭 장치

SION 3AE3는 고정식 오퍼레이터로 사용할 수 있고 모든 인출 가능한 메커니즘, 기본 접점 및 기타 인터페이스는 패널 빌더에서 개별적으로 제공할 수 있어요.고객은 거의 모든 전압 및 전류 등급에 사용할 수 있는 다양한 극-중심 거리 (PCD) 중에서 선택할 수 있어요.

SION 3AE3 제품 이미지 15 킬로볼트 - 40 킬로볼트

완전 인출 가능한 솔루션

탈착식 장치도 다양하게 선택할 수 있어요. SION 3AE3를 소형 탈착식 부품에 장착해서 스위칭 장치를 연결 끊기/테스트에서 연결 위치로 이동시켜요.패널의 버스 바/고정 접점과의 연결은 포함된 주 접점으로 이루어져요.

SION 3AE3 제품 이미지 15 킬로볼트 - 31,5 kA 철수 가능한 버전이에요

SION을 통한 지속 가능한 에너지 분배

혁신적인 진공 기술은 SION 회로 차단기를 견고하고 컴팩트하며 지속 가능하게 만들어줘요.Siemens 제품 매니저 다니엘 프이 SION 회로 차단기 기술에 대한 통찰력을 제공해요.