GMSG 진공 회로 차단기는 Siemens GM-SG와 GM-SG-AR 금속 클래드 개폐기에 사용하도록 설계된 드로아웃 중전압 회로 차단기어예요.차단기는 에너지 저장 오퍼레이터, 전기 제어 장치, 인터록, 1차 및 2차 차단 기능이 있는 진공 차단기를 사용해요.정격 전압 5kV ~ 27kV, 정격 차단 63kA, 연속 전류 정격 최대 3000A예요 (해당 스위치기어 구성에서 팬 냉각 기능 향상).GMSG 진공 회로 차단기는 안정적인 스위칭, 간소화된 유지 보수 액세스, 중전압 배전 시스템에서의 조정된 애플리케이션을 지원해요.