Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 표시하는 사람

60초 이내에 3AH4를 사용하고 싶으세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

자주 수술하려면 3AH4를 사용해야 하는 이유가 뭐예요?

많은 스위칭 작업이 필요한 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 Siemens 3AH4 회로 차단기는 빈번한 작동을 위한 Siemens 3AH4 회로 차단기는 최소한의 유지 관리로 산업 등급의 내구성을 제공해요.진공 차단기 기술로 유지 보수 없이 최대 45,000번의 스위칭 작업이 가능해요.정기 서비스가 수행되면 3AH4는 또 다른 45,000 작업에 대한 전체 성능을 복원하여 총 수명 주기 용량이 90,000 스위칭 작업에 달해요.

  • 최대 24 킬로볼트
  • 최대 40kA
  • 최대 3150 A까지
  • 최대 90,000회 작업
잦은 작업을 위한 MV 진공 회로 차단기 - 3AH42 최대 24kV - 후면

주요 이점

높은 내구성으로

스위칭 작업 최대 90,000회까지 작동 가능.

예측 가능한 유지 관리

서비스 간격이 명확하면 예기치 않은 상황이 줄어들고 계획이 간소화돼요.

운영 비용 절감

예비 부품 수가 적어 수명 주기 동안 지속적인 비용 절감이 가능해요.

아크 퍼니스 브레이커를 찾으시나요?

아크 퍼니스 애플리케이션을 위한 3AH4 포트폴리오에 대해 자세히 알아보세요.

아크 용광로용 MV 진공 회로 차단기 - 3AH43 최대 40kA, 40,5 kV, 4.000A - 전면