Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 3AH47 철도 회로 차단기예요?

Siemens 3AH47 진공 회로 차단기는 철도 선로 전기화를 위해 제작되어 작업자가 견인 변전소와 급전 현장에 요구하는 견고성과 안전성을 제공해요.검증된 3AH 모듈식 플랫폼을 기반으로 하는 3AH47 은 현장 테스트를 거친 광범위한 포트폴리오의 신뢰성과 글로벌 트랙션 요구 사항을 충족하는 유연성을 결합했어요.

  • 최대 27.5 킬로볼트
  • 최대 50 킬로와트예요
  • 최대 2500A까지
  • 최대 60,000회 작동
철도 애플리케이션용 MV 진공 회로 차단기 - 3AH47 단극, 최대 27,5 kV - 전면

주요 이점

글로벌 호환성

전 세계 전기화 프로젝트의 16.7, 25, 50/60Hz 시스템을 포함해요.

높은 내구성으로

간단한 서비스로 최대 60,000회의 스위칭 작업 가능.

빠른 결함 제거

네트워크 절약을 위한 커패시터 트리핑 옵션.