Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 표시하는 사람

60초 이내에 3AK7을 원하세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

왜 3AK7 진공 회로 차단기예요?

Siemens 3AK7 진공 회로 차단기는 고압 네트워크가 기다리던 소형 만능 장치예요.성능, 신뢰성, 공간 효율성이 중요한 특수 애플리케이션을 위해 설계된 3AK7은 IEC/IEEE 62271-37-013에 따른 발전기 스위칭, 고전류 작업 및 빈번한 스위칭 작업을 모두 표준화된 동일한 외부 치수 내에 포함하므로 계획, 예비 부품 및 설치가 간편해요.

  • 최대 17.5 킬로볼트
  • 최대 50 킬로와트예요
  • 최대 4000A까지
  • 최대 30,000회 작동

주요 이점

올인원이에요

세 가지 애플리케이션에 하나의 디바이스를 사용하여 조달과 재고를 단순화하세요.

스페이스 세이버

개폐기 공간을 비우고 개조를 가속화하세요.

내구성

간단한 서비스로 최대 30,000회의 스위칭 작동.

주요 기능

관련 콘텐츠