Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 표시하는 사람

60초 이내에 3AH3를 사용하고 싶으세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

왜 3AH3 진공 회로 차단기예요?

3AH3은 글로벌 전력 요구 사항과 현대 산업 요구 사항의 증가하는 수요를 충족하도록 설계된 고성능 진공 회로 차단기예요.최대 40.5kV의 중전압 네트워크용으로 설계된 3AH3는 최대 8000A의 연속 부하 전류를 처리하고 최대 72kA의 단락 전류를 견디기 때문에 가장 중요한 순간에 강력한 보호 기능을 제공해요.

  • 최대 40.5 킬로볼트
  • 최대 72 킬로와트예요
  • 최대 8000A까지
고전류용 MV 진공 회로 차단기 - 3AH33 최대 40,5 kV - 후면

주요 이점

피크 퍼포먼스

강력한 보호를 위해 가장 높은 부하 및 고장 전류를 처리해요.

유연한 설치

최적화된 열 성능으로 수직 및 수평 마운팅.

최고의 신뢰성

유지 보수가 필요 없는 설계로 지속적인 작동과 예측 가능한 수명 주기 비용.

관련 콘텐츠