Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
노트북 앞에 앉아 SIPROTEC 5 컨피규레이터를 표시하는 사람

60초 이내에 3AH4를 사용하고 싶으세요?

몇 번의 클릭과 실시간 3D 제품 시각화로 완벽한 제품을 커스터마이징하세요.

3AH4 아크 퍼니스 브레이커를 왜 쓰냐고요?

Siemens 3AH4 아크 퍼니스 브레이커 포트폴리오는 철강 생산의 끊임없는 수요에 맞게 특별히 제작됐어요. 용광로는 일상적으로 하루에 100회 이상의 스위칭 사이클을 수행하고 높은 스위칭 주파수와 강력한 전력 용량이 모두 필요하죠.

최대 200MVA의 중소형 용광로에 최적화되고 대규모 설치의 경우 병렬 구성을 통해 조정 가능한 3AH4는 가장 중요한 곳에서 내구성과 마음의 평화를 제공해요.

  • 최대 40.5 킬로볼트
  • 최대 40kA
  • 최대 4000A까지
  • 최대 12만 회의 작업
잦은 작업을 위한 MV 진공 회로 차단기 - 3AH42 최대 24kV - 후면

주요 이점

확장된 내구성

간단한 서비스로 최대 12만 회의 스위칭 작업 가능.

예측 가능한 유지 관리

서비스 간격이 명확하면 예기치 않은 상황이 줄어들고 계획이 간소화돼요.

확장 가능한 신뢰성

모듈식 및 병렬 설계는 신뢰할 수 있는 성능을 유지하면서 더 높은 등급으로 확장돼요.