Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Employee Travel Emissions 구동됩니다. Sustaira

Sustaira의 로우 코드, 모듈식, AI 기반 플랫폼을 통해 리더는 데이터를 통합하고, 워크플로를 자동화하고, KPI를 추적하고, 전략을 실행으로 옮길 수 있습니다.Sustaira는 AI 기반 통찰력을 유연한 아키텍처와 결합하여 고유한 비즈니스 요구에 맞는 지속 가능성 솔루션을 제공합니다.<br/>우리는 지속 가능성이 모든 조직 운영의 핵심이 되는 미래를 꿈꿉니다.이것이 바로 우리가 유연하고 확장 가능한 솔루션을 통해 조직이 운영을 탈탄소화시키고 위험을 줄이며 측정 가능한 지속 가능성에 미치는 영향을 달성할 수 있도록 지원하는 이유입니다.우리는 지속 가능성을 실행 가능하고 책임감 있고 보람 있는 것으로 만듭니다.

왜 그럴까요 여행으로 인한 탄소 발자국 이해하기?

... 직원 또는 사용자가 일정 비율 또는 금액을 CO2 상쇄에 기부하기로 결정할 수 있는 응용 프로그램입니다.
-개인 또는 단체가 출장을 입력하고 영향을 검토할 수 있는 간결한 대시보드
-항공편, 통근 및 호텔 숙박의 영향을 계산합니다.
-각 개인이 동료와 어떻게 비교되는지 보여주는 회사 보기
-널리 사용되는 비용 소프트웨어와 연결하여 SAP, Concur, Harvest 및 Workday와 같은 비용 및 출장 데이터를 가져올 수 있습니다.
-개별적으로 또는 조직적으로 탄소 상쇄를 활성화할 수 있습니다.

이점

  • 환급 소프트웨어 기반의 앱 템플릿
  • 직원 출장 데이터를 자동 또는 수동으로 집계하여 CO2로 변환합니다.
  • 참여형 지속 가능성 및 직접적인 영향
  • 투명성
  • 게임화 및 직원 지원
  • 자동화 및 백엔드 시스템과의 통합
  • 새로운 특징과 기능으로 완벽하게 사용자 지정 및 확장 가능

리소스 및 관련 제품 살펴보기