Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

시나믹스 세이프티 인티그레이티드

효율적이고 유연한 자동화를 위해서는 기계 안전이 필수예요.안전 기능이 통합된 SINAMICS 드라이브는 엔지니어링을 단순화하고 배선 노력을 줄이며 ProfiSafe를 통해 SIMATIC, SINUMERIK 및 SIMOTION 컨트롤과 원활하게 통합할 수 있어요.

간편하고, 두 배 더 효율적이에요

통합 안전 기능은 구동 기술과 자동화를 완벽한 안전 개념으로 결합해요.TIA Portal과 Startdrive에서는 통합 안전 승인 테스트를 포함하여 엔지니어링과 검증이 효율적으로 지원되고, ProfiSafe는 기계 전체에서 일관된 안전 통신을 가능하게 해요.

인증된 안전 기능은 안전 개념 구현을 단순화하고 엔지니어링 복잡성을 줄이는 데 도움이 돼요.이렇게 하면 구성과 검증부터 시운전과 운영에 이르기까지 효율적인 워크플로우가 만들어져요.

인증된 안전

인증된 시스템 솔루션은 해당 안전 표준 준수를 지원해요.

시스템 비용 절감

부품이 적고 배선이 적으면 전체 시스템 비용을 줄이는 데 도움이 돼요.

더 빠른 커미셔닝

효율적인 엔지니어링과 단순화된 시스템 개념은 시운전 및 유지 보수 시간을 절약하는 데 도움이 돼요.

생산성 향상

가동 중지 시간이 짧으면 기계 생산성과 가용성을 유지하는 데 도움이 돼요.

통합 안전 기능 개요

페일 세이프 드라이브는 안전 관련 이벤트에 안정적으로 대응할 수 있는 통합 안전 기능을 제공해요.IEC 61800‑5‑2를 준수하며, 가변 속도 드라이브 시스템에 유연한 안전 개념을 가능하게 해요.SCA, SLP, SP와 같은 고급 기능은 가능성을 표준 이상으로 확장해요.

Select...
드라이브용 STO 안전 기능 개략도

세이프 토크 오프 (STO)

STO 안전은 드라이브를 무토크 상태로 설정해요. 원치 않는 재시작은 안전하게 방지돼요.DC 링크가 충전된 상태로 유지되므로 STO 선택을 취소한 후에도 빠르게 다시 시작할 수 있어요.

SS1 드라이브 안전 기능 개략도

세이프 스톱 1 (SS1)

드라이브는 빠르고 안전하게 정지되고 모니터링돼요. 특히 관성 모멘트가 높을 때 말이죠.

드라이브용 SS2 안전 기능 개략도

세이프 스톱 2 (SS2)

드라이브가 빠르고 안전하게 정지되고 SOS가 활성화돼요.

드라이브용 SOS 안전 기능 개략도

안전 작동 정지 (SOS)

드라이브 컨트롤마다 위치가 안전하게 유지되고 정지 상태에서 모니터링돼요.

SINAMICS 가변 주파수 드라이브 제품군

모든 전력 및 성능 등급용 SINAMICS 드라이브

포괄적인 SINAMICS 포트폴리오를 살펴보고 차세대 애플리케이션에 적합한 드라이브를 찾아보세요.

TIA Selection Tool

빠른 표준 준수 안전 평가

도구 하나로 기계의 안전 기능을 빠르고 쉽게 표준을 준수하여 평가할 수 있어요. TIA Selection Tool을 사용한 안전 평가를 사용하면 IEC 62061 및 ISO 13849-1 표준에 따라 안전 인증서를 훨씬 빠르고 편리하게 작성할 수 있어요.TIA Selection Tool의 추가 기능을 사용하면 안전 기능을 평가하는 데 시간이 덜 걸리고 유연해져요.

TIA Selection Tool로 표준을 준수하는 신속한 안전 평가
고객 성공사례

다른 사람들이 안전 문제를 어떻게 해결하는지 알아보세요

자주 묻는 질문과 실용 가이드

추가 리소스 보기

도구 및 다운로드

TIA 셀렉션 툴 | 치수 측정 및 안전 평가

시나믹스 STARTDRIVE | 커미셔닝 툴

CaX 다운로드 매니저 | CAX 데이터

지원

애플리케이션 예시 | SINAMICS

온라인 지원 | 기술 포럼

온라인 지원 | 새 지원 요청 생성하기