Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시나믹스 G180을 선택해야 할까요?

SINAMICS G180 섀시 및 캐비닛 유닛은 가변 속도 드라이브입니다.까다로운 석유, 가스, 화학 및 공정 산업에 맞게 엔지니어링하여 중요한 프로세스에 강력한 모터 제어를 제공합니다.열악한 산업 환경은 에너지 비효율, 과도한 모터 소음 및 복잡한 설정과 같은 문제를 야기합니다.SINAMICS G180은 클록 사이클 주파수를 최적화하여 시스템 손실을 줄이고 “랜덤 패턴” 기능을 사용하여 모터 소음을 줄임으로써 이러한 문제를 해결합니다.

인버터 관리 소프트웨어 (IMS) 도구를 사용하여 시운전을 간소화합니다.최적화된 클록 사이클 주파수로 시스템 손실을 줄여 에너지 소비와 운영 비용을 줄입니다.규정 준수를 위한 ATEX 인증을 통해 위험 구역에서의 안전한 운영을 지원합니다.

주요 이점

시스템 손실 및 모터 소음 감소

최적화된 클록 사이클 주파수를 통해 시스템 손실을 줄입니다.보다 효율적이고 조용한 작동을 위해 “랜덤 패턴” 기능으로 모터 소음을 크게 줄입니다.

커미셔닝 및 파라미터화 간소화

인버터 관리 소프트웨어 (IMS) 도구를 사용하여 짧고 간단한 커미셔닝과 파라미터화를 달성하십시오.장치에는 간소화된 설정과 복잡성 완화를 위한 특정 연결 영역이 포함됩니다.

시스템 유연성 향상

긴 모터 케이블에는 통합 du/dt 필터를 사용하십시오.넓은 입력 전압 범위 덕분에 비접지 라인 공급 장치에서 500V 및 690V 정격 전압으로 장치를 작동할 수 있습니다.

주요 기능