Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시나믹스 G200이에요?

차세대 SINAMICS 포트폴리오의 일부인 SINAMICS G200은 펌프, 팬, 컨베이어 같은 표준 산업 애플리케이션의 사용 편의성, 가치, 신뢰성을 재정의해요.워크플로를 간소화하고, TIA Portal 및 웹 서버를 통해 직관적인 커미셔닝이 가능해지며, 캐비닛 공간을 최대화해요.IE4/IE5 모터 지원과 통합 부품은 에너지 소비를 줄이고 안전, 보안 및 글로벌 인증을 통해 안정적인 작동을 보장해요.

9BE70A72-531A-4767-8967-CC25851495D2-시나믹-G200-USPS-이지-1280x720

쉬워요

초기 선택과 간편한 설정부터 직관적인 일상 작업에 이르기까지 전체 워크플로를 단순화하세요.간단한 통합과 사용자 친화적인 제어를 위해 설계된 드라이브로 엔지니어링 효율성을 달성하세요.

시나믹 G200 서피스 와이즈 4

와이즈

지속적인 가치를 제공하는 현명한 투자를 하세요.에코 모드 에너지 최적화, 공간 절약 설계, 원활한 시스템 통합을 통해 운영을 최적화하여 운영 비용을 낮춰요.

7204B495-81ED-4F4E-A769-C98131382B5E-Sinamic-G200-USPS-Reliablel-1280x720

믿을 수 있대

열악한 조건에서도 안전하고 지속적인 성능을 보장하세요.견고한 설계, 통합된 안전 및 사이버 보안, 글로벌 지원으로 운영 무결성을 보호하고 다운타임을 줄이며 안정적인 운영을 보장해요.

공급 전압/ 전력 범위

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0.55 - 4 킬로와트
3 AC 380... 480 볼트, - 20%/+10%: 0.55 - 11 킬로와트

보호 등급

IP20

지원되는 모터 유형들

비동기식 (ASM), 영구 자석 동기식 (PMSM), 동기식 릴럭턴스 (SRM) 모터

제어 모드

u/f, FCC, ECO, 벡터 컨트롤 (속도) 인코더 없음

의사소통 프로토콜

프로피넷

안전 기능

통합형: 세이프 토크 오프 (STO), 세이프 스톱 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 비아 터미널

주요 기능

간편한 커미셔닝 및 운영

직관적인 커미셔닝과 진단은 설정의 복잡성과 엔지니어링 노력을 줄여줍니다.다국어 SDI Lite와 SDI Pro LCD 패널은 작동이 간편하고 스마트 어댑터를 사용하면 Wi-Fi 원격 시운전이 가능해요.TIA Portal의 Startdrive, 웹 서버 지원, DCC, 그리고 SINAMICS 차세대 포트폴리오는 일관되고 효율적인 드라이브 운영을 제공해요.

SINAMICS G200 간편한 웹 페이지용 커미셔닝 진단

원활한 통합 — 전체 공장을 위한 하나의 네트워크

SINAMICS G200은 안정적인 실시간 통신을 위해 프로피넷과 이더넷/IP를 지원해요.SIMATIC PLC 및 HMI와 통합하면 프로토콜 변환을 제거하고 진단을 단순화하며 엔지니어링 노력을 줄이는 통합 아키텍처가 만들어져요.단일 네트워크 개념은 설계를 간소화하고, 시운전 속도를 높이고, 투명성을 개선하고, 유지 관리 비용을 낮추고, 확장 가능한 생산을 지원해요.

시나믹스 G200 웹 페이지 원활한 통합

에너지 절약 — 저소비량 운영

SINAMICS G200은 ASM, PMSM, SRM 유형을 포함한 IE4/IE5 초고효율 모터를 지원하여 에너지 소비를 낮출 수 있어요.에코 모드는 실시간 부하 조건에 맞게 전압과 플럭스를 자동으로 조정해서 안정적인 성능을 유지하면서 부분 작동 및 유휴 작동 시 에너지 손실을 줄여요.

시나믹스 G200 에너지 절약 웹페이지용

컴팩트한 디자인 & 공간 최적화

SINAMICS G200은 최소 너비 50mm의 공간 최적화 설계와 나란히 장착할 수 있고 간격이 3mm에 불과해 캐비닛 활용도를 극대화했어요.통합 EMC 필터와 제동 초퍼가 외부 부품을 줄여 배선과 조립을 단순화해요.컴팩트한 디자인으로 총소유비용을 낮추고, 시운전을 가속화하고, 높은 기계 성능을 유지해요.

SINAMICS G200 컴팩트 디자인 리소스 절약형 웹 페이지용

견고하고 안전하며 보안됐대요

SINAMICS G200은 열악한 환경에서도 안정적인 작동을 보장해요. 3C2 코팅은 먼지, 습기, 부식으로부터 PCB를 보호하고 C3 EMC는 간섭 저항을 개선해요.독립형 에어 덕트가 과열을 방지하고 서비스 수명을 연장해요.통합된 STO, SS1-t, UMAC, 사이버 보안은 가동 중지 시간을 최소화하면서 안전하고 안정적인 운영을 위해 인력, 장비, 데이터를 보호해요.

시나믹스 G200 웹 페이지용 안전 보안

다른 사람들은 시나믹스 G200을 어떻게 사용하는지 확인해 보세요.

Select...

소비재 패키지에서의 SINAMICS G200이에요.

SINAMICS G200은 높은 신뢰성, 프로피넷 통신, 간편한 커미셔닝, 원활한 TIA 통합으로 소비재 (CPG) 산업에 적합해요.가공과 포장에 사용되는 컨베이어, 팬, 펌프, 믹서를 효율적으로 구동해요.표준화된 설계, 통합된 안전, IE4/IE5 모터 지원을 통한 에너지 효율적인 운영, 웹 서버 연결성은 배포를 단순화하고 빠르게 변화하는 CPG 산업의 다양한 애플리케이션을 처리해요.

40402454-bc19-4827-a5ec-cc8ad6177218-SINAMICS-G200-Industries-Consumer-Packaged-Goods-1280x720

자주 묻는 질문

추가 리소스 및 관련 제품

카탈로그와 브로셔

카탈로그 D 36.4 | 단축 드라이브용 컨버터

온라인 카탈로그 | 시 포털

브로슈어 | 시나믹스 G200

브로슈어 | 차세대 애플리케이션 구동