Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 시나믹스 G210이에요?

SINAMICS G210은 차세대 드라이브 기술을 대표해요.다양한 연속 동작 요구 사항을 위한 다용도 만능 제품으로서 이동 및 위치 지정부터 처리 작업과 압축에 이르기까지 광범위한 산업 및 응용 분야에 사용돼요.원활한 통합, 통합된 안전 및 보안 기능과 높은 유연성을 결합하여 OEM이 하나의 확장 가능한 제품으로 다양한 애플리케이션을 처리할 수 있게 해줘요.

시나믹스 G210 키 비주얼
시나믹스 G210 - 다용도 - 아이콘

다재다능한 활용성

단일 드라이브 시리즈로 여러 연속 모션 애플리케이션을 처리할 수 있어요.모터 개방성, 모듈식 옵션, 유연한 통신 덕분에 SINAMICS G210은 시스템 복잡성을 줄이면서 다양한 요구 사항에 적응할 수 있어요.

시나믹스 G210 - 이음매 없는 - 아이콘

이음매 없는.

Siemens 자동화 환경에 완벽하게 통합되어 선택부터 운영까지 일관된 워크플로우가 보장돼요.내장된 도구와 연결성은 엔지니어링 노력을 줄이고, 시운전 속도를 높이고, 유지 보수를 단순화해요.

시나믹스 G210 - 레질리언트 - 아이콘

탄력성이 있대요

통합된 안전 및 사이버 보안 기능은 기계, 데이터, 프로세스를 수명 주기 내내 보호해요.인증된 표준과 가용성 기능은 까다로운 산업 환경에서의 안정적인 작동을 보장해요.

비하인드 더 드라이브 - 시나믹스 G210

훌륭한 기술은 훌륭한 사람들로부터 시작돼요.드라이브 비하인드 스토리를 통해 SINAMICS G210을 구동하는 사람들을 만나고 기계 제조사가 차세대 기계를 만드는 데 도움을 주기 위해 제작된 다용도 제품 뒤에 숨은 아이디어, 전문 지식, 기술을 발견해 보세요.

키 세부 정보요

전압 범위/ 전력 범위

3AC 380-500V: 1.1 ~ 75kW

보호 등급

IP20/ UL 오픈 타입

모터 컨트롤

U/F, 자속 전류 제어 (FCC), 벡터 제어 (속도) 인코더 미포함, 벡터 제어 (토크) 인코더 미포함, 토크 제어 (인코더 없음)
ASM, SRM, PEM용

의사소통

CM-PN: 프로피넷 (RT, MRP, S2-리던던시), 모드버스 TCP/LP, 이더넷/LP

CM-DP: 프로피버스 DP

CM-RS485: 모드버스 RTU

OPC UA 커넥티비티

안전 기능

통합형: 터미널 또는 프로피세이프를 통해 안전 토크 오프 (STO), 안전 스톱 1 (SS1-t) 최대 SIL 3/ Ple/카테고리 4까지

시나믹스 세이프티 통합 확장 라이선스: SLS, SDI, SSM, SS1 (인코더리스)

엔지니어링 및 액세스

TIA Portal/ SINAMICS StartDrive 통합, 통합 웹 서버, SIMATIC PCS 7/ SIMATIC PDM (FDI 패키지 기본 포함), 스마트 어댑터를 통한 Wi‑Fi 액세스

주요 기능

다양한 애플리케이션 요구 사항에 적응

드라이브를 다양한 기계와 요구 사항에 맞게 유연하게 조정하세요.확장 가능한 하드웨어 및 소프트웨어 옵션, 모터 개방성, 글로벌 표준 준수를 갖춘 SINAMICS G210은 광범위한 애플리케이션을 지원하면서 기계와 시장 전반에 걸쳐 표준화된 솔루션을 가능하게 해요.

시나믹스 G210 옵션 모듈 및 소프트웨어 라이선스

안전과 보안으로 운영을 보호하세요

통합 보호 메커니즘으로 기계 안전 및 보안 작동 보장.SINAMICS G210은 최대 SIL 3/PL e/ Cat. 4의 인증된 안전 기능과 사이버 보안과 IEC 62443-4-2의 SL-C 2 인증을 결합하여 전체 라이프사이클에서 기계, 데이터, 프로세스를 보호하는 데 도움이 돼요.

통합된 안전 기능과 사이버 보안 보호를 보여주는 디지털 오버레이가 있는 SINAMICS 드라이브

고성능 모터 컨트롤 활성화해

다양한 모터 유형에서 높은 효율과 정밀한 제어를 달성하세요.SINAMICS G210은 고효율 IE4, IE5 클래스를 포함한 인덕션, PMSM, 동기식 릴럭턴스 모터를 지원해서 광범위한 애플리케이션에서 소프트웨어 기능을 통해 최적의 성능을 보장해요.

다양한 모터 유형에 걸쳐 고효율을 위한 고급 모터 제어를 보여주는 SINAMICS 드라이브

엔지니어링과 운영을 단순화하세요.

통합 도구, 사용하기 쉬운 시스템 통합, 직관적인 액세스로 엔지니어링 노력을 줄이고 운영을 단순화하세요.SINAMICS G210은 Startdrive와 통합 웹 서버를 통한 TIA Portal의 기본 통합 기능이 있어 빠른 시운전, 손쉬운 파라미터화, 효율적인 진단이 가능해요.

SINAMICS G210 디지털 트윈 하이브리드 (라인 포함)

다른 사람들이 시나믹스 G210을 어떻게 사용하는지 알아보세요

Select...

일반 기계의 시나믹스 G210이에요

하나의 유연한 드라이브 플랫폼으로 다양한 기계 개념을 표준화하세요.컨베이어와 압축기부터 믹서와 원심분리기까지, SINAMICS G210은 확장 가능한 고성능 기계 설계를 가능하게 해요.통합 엔지니어링, 디지털 도구, 원활한 시스템 통합이 복잡성을 줄이고 변화하는 요구 사항에 맞게 기계를 조정하는 데 도움이 돼요.

양식화된 3차원 공간에 배열된 파란색 음영 큐브 격자예요.

자주 묻는 질문

추가 자료

카탈로그와 브로셔

카탈로그 D 36.3예요. | 단축 드라이브용 컨버터

온라인 카탈로그 | 시 포털

브로슈어 | 시나믹스 G210

브로슈어 | 차세대 애플리케이션 구동