Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

SINAMICS 드라이브를 사용한 에너지 효율적인 드라이브 솔루션

에너지 소비와 비용을 줄이려면 효율적인 드라이브트레인이 필수예요.SINAMICS 가변 주파수 드라이브는 에너지 소비에 대한 투명성을 제공하고, 절약 기회를 식별하고, 에너지 사용을 최적화하여 생산 효율성을 향상시키는 에너지 절약 기능을 제공해요.

에너지 효율적인 드라이브로 운영비 절감하세요.

전기 구동 시스템이 산업 에너지 소비의 70% 를 차지해 엄청난 절감 잠재력을 제공해요.SINAMICS 가변 주파수 드라이브는 애플리케이션 부하 프로파일에 따라 고정 속도 모터 대비 작동 에너지 소비를 최대 60% 까지 줄일 수 있는 다목적 에너지 절약 기능을 제공해요.SinaSave를 사용하여 특정 사용 사례의 절감액을 계산해 보세요.

명확한 벤치마크를 보장하기 위해 국제 표준인 IEC 61800‑9‑2 (EN 50598 통합) 에는 개별 구성 요소가 아닌 전체 시스템 효율성에 초점을 맞춘 에코디자인 요구 사항이 정의되어 있어요.이를 통해 제조업체와 사용자가 시스템 손실을 정확하게 평가하고 제품 성능을 비교하여 효율적이고 비용 효율적인 운영을 할 수 있어요.

고지 사항: 모든 수치는 특정 작동 조건에서의 내부 테스트, 계산 및 고객 참조 사례를 기반으로 해요.실제 결과는 개별 애플리케이션, 시스템 구성, 환경 요인에 따라 다를 수 있어요.

비용을 최적화하고 생산 효율성을 높여주세요.

당사의 광범위한 SINAMICS 기능으로 에너지 절약 잠재력을 발견하세요.

SINAMICS 에너지 효율: 저 고조파 드라이브 시스템

저 고조파 드라이브 시스템

저 고조파 구동 시스템은 최대 100% 무효 전력을 보상하고 그리드의 고조파를 최소화하여 그리드 품질과 에너지 효율성을 향상시켜요.

SINAMICS 에너지 효율: 모터 효율 최적화

모터 효율 최적화

모터 효율을 최적화하고 에너지 손실을 최대 15% 까지 줄이면 (벡터 컨트롤 작동 시 저속에서) 에너지 소비를 줄여 운영비를 낮출 수 있어요.

SINAMICS 에너지 효율: 에너지 회수

에너지 회수

제동 에너지를 회수하고 재사용하세요.회생 회로를 사용하여 여분의 에너지를 그리드에 다시 공급하거나 DC 링크 커플링을 통해 연결된 다른 드라이브 시스템으로 보내세요.

SINAMICS 에너지 효율: 펌프 및 팬 에너지 관리

펌프 및 팬 에너지 관리

효율적인 펌프나 팬 관리 시스템은 작동 중에 성능과 신뢰성을 향상시키면서 최대 50% 까지 에너지를 절약할 수 있어요 (일반 스로틀 대비 캐스케이딩 시스템 사용).

SINAMICS 에너지 효율: 에너지 효율 관리

시스템 에너지 관리

시스템 수준의 효율적인 에너지 관리란 드라이브 시스템의 작동 단계에서 포괄적으로 투명한 에너지 소비 및 절감을 의미해요.

SINAMICS 에너지 효율: 분산 드라이브 설계

분산 드라이브 설계

분산형 드라이브 컨셉을 사용하면 애플리케이션 프로세스 근처에서 드라이브트레인을 자원 효율적으로 개별 제어할 수 있어 케이블 재료비를 최대 80% 까지 절감할 수 있어요 (중앙 집중식 캐비닛 드라이브 설치 대비).

SINAMICS 가변 주파수 드라이브 제품군

모든 전력 및 성능 등급용 SINAMICS 드라이브

포괄적인 SINAMICS 포트폴리오를 살펴보고 차세대 애플리케이션에 적합한 드라이브를 찾아보세요.

시나세이브 에너지 효율 도구

잠재적 에너지 절감 효과를 빠르고 쉽게 계산해

SinaSave는 투자 결정을 내리기 전에 주요 질문에 답하도록 설계된 직관적이고 사용자 친화적인 웹 도구예요.더 효율적인 시스템을 사용하는 것이 가치가 있나요?에너지 효율 등급은 표준 모델과 비교해서 무엇을 제공해요?제 투자금은 언제 상환돼요?오늘 당신의 특정한 애플리케이션으로 SinaSave를 테스트해서 그 힘을 경험해 보세요.

추가 리소스 보기