Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
한 엔지니어가 사무실에서 듀얼 모니터를 들고 노트북과 스크린에서 기계 부품과 유체 역학의 3D 시뮬레이션을 보여줘요.

2026년 6월 Sim센터의 새로운 점은 뭐예요?

Simcenter의 새 시대가 지금 시작돼요!예전 알테어 제품이 처음으로 Simcenter 제품군에 합류했어요.

왜 Simcenter Inspire예요?

Simcenter Inspire는 디자이너를 위해 특별히 제작된 강력한 CAE 툴로, CAD 같은 환경에 시뮬레이션과 계산 물리학을 도입했어요.

인스파이어는 지오메트리 모델링, 제너레이티브 설계, 제조 시뮬레이션을 완벽하게 통합하여 설계 프로세스 초기에 신속한 개념 탐색, 성능 검증, 제조 가능성 평가를 제공하여 아이디어와 생산 사이의 격차를 해소해요.

simcenter-inspire-screenshot-why-product-shero-2560x1440

고급 하이브리드 모델링

Simcenter Inspire를 사용하면 BreP, PolyNurbs 오가닉 모델링, 패싯, 암시적 기하학을 완벽하게 결합할 수 있어요.지능형 스케치 도구, 독특한 건설 이력은 설계 주기를 가속화하고 일관성을 보장해요.

빠른 전산 물리학

Simcenter Inspire는 구조, 동작, 유체 성능을 탐색할 수 있는 직관적인 환경에 시뮬레이션을 제공해요.임베디드 솔버는 메싱을 제거하거나 자동화하여 정확도 저하 없이 분석을 간소화해요.

제너레이티브 설계 및 제조 가능성

Simcenter Inspire는 포괄적인 최적화 도구 모음을 사용하여 제조 가능한 고성능 설계 제작을 주도해요.효율적인 재료 사용, 구조적 개선, 경량화가 가능해요.

추천 도구들

Select...

심센터 인스파이어 캐스트

고급 하이브리드 모델링

제품 디자이너부터 파운드리 엔지니어까지, Simcenter Inspire Cast는 초보자와 전문가 모두를 위한 완전하고 강력하며 사용하기 쉬운 금속 주조 시뮬레이션 소프트웨어예요.부품 설계 주기 초기에 적용하면 비용과 시간이 많이 걸리는 설계와 제조 간의 반복을 줄일 수 있어요.Inspire Cast는 광범위한 주조 프로세스와 조건을 지원하여 사용자가 더 현명한 결정을 내려 제품 품질과 수익성을 개선할 수 있도록 도와줘요.지오메트리와 부품 중심적 접근 방식을 통해 하나의 포괄적인 환경에서 문제를 조기에 해결하고, 분석을 실행하고, 최적화하고, 검증하고, 캐스팅하는 것을 모두 쉽게 할 수 있어요.

Simcenter Inspire Cast는 캐스팅 시뮬레이션과 실용적인 인공 지능 (AI) 을 독특하게 혼합하고, 데이터 기반 기계 학습과 물리 기반 시뮬레이션을 결합합니다. 유한 요소 방법이나 AI에 대한 깊은 전문 지식이 없어도 돼요.과거 시뮬레이션을 통해 학습하여 설계 주기를 가속화하고 성능을 최적화하며 주조 설계를 대중화하여 사용자에게 경쟁 우위를 제공해요.

simcenter-inspire-cast-design-for-castings-mhero-1280x720