Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
한 엔지니어가 사무실에서 듀얼 모니터를 들고 노트북과 스크린에서 기계 부품과 유체 역학의 3D 시뮬레이션을 보여줘요.

2026년 6월 Sim센터의 새로운 점은 뭐예요?

Simcenter의 새 시대가 지금 시작돼요!예전 알테어 제품이 처음으로 Simcenter 제품군에 합류했어요.

왜 Simcenter 심솔리드예요?

Simcenter Simsolid는 디자이너와 엔지니어를 위한 획기적인 시뮬레이션 및 구조 분석 도구예요.지오메트리 준비와 메싱이 필요 없기 때문에 완전한 기능을 갖춘 CAD 어셈블리에서 몇 분 안에 구조적 성능을 검증할 수 있어 시간도 절약하고 오류도 줄일 수 있어요.Simcenter Simsolid를 사용하면 팀이 고품질 제품을 더 빨리 시장에 출시하고 경쟁에서 앞서 나갈 수 있어요.

컴퓨터 디스플레이는 설정이나 데이터 패널과 함께 3D 엔지니어링 모델을 보여줘요.

준비 작업을 없애고 분석에만 집중하세요.

지오메트리를 단순화하고 메싱할 필요가 없어 워크플로우를 간소화하세요.Simcenter Simsolid는 기존 구조 해석에서 가장 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 두 단계를 없앴어요.

크고 복잡한 어셈블리를 쉽게 분석할 수 있어요.

속도와 확장성을 고려하여 설계된 Simcenter Simsolid는 접촉면이 거칠거나 틈이 있거나 지오메트리가 겹치는 부품을 포함하여 복잡한 부품과 대형 어셈블리를 뛰어난 효율로 처리해요.

몇 분에서 몇 초 만에 결과 받아요

Simcenter Simsolid는 표준 PC에서 몇 초에서 몇 분 만에 정확한 결과를 제공해요.여러 디자인 시나리오를 빠르게 비교해요.다양한 산업에서 시뮬레이션 기반 설계의 속도, 정확성, 사용성을 개선하세요.

주요 기능

전체 범위의 분석 유형들

Simcenter Simsolid는 선형 및 비선형 정적, 열 분석, 모드 해석, 피로 해석, 응력 선형화를 제공해요.또한 시간, 주파수, 글로벌 로컬, 좌굴, 복합재료, 스퀴크 앤 래틀, 열 응력, 랜덤 응답 등의 동적 분석 시뮬레이션도 지원해 빠르고 종합적인 구조 평가가 가능해요.

컴퓨터 화면의 소프트웨어 인터페이스에 “디자인 스터디 1 | 모델 1"이라는 레이블이 붙은 파란색 3D 선반 같은 구조가 표시돼요.

광범위한 연결 및 자료 라이브러리

볼트, 가상 커넥터, 용접, 리벳, 접착제, 조인트, 부싱과 함께 마찰이 있는 접점, 슬라이딩 접점, 분리 접점을 지원해요.Simcenter Simsolid는 또한 등방성, 직교이방성, 탄성 플라스틱, 강성 재료, 기체 및 액체 등 다양한 재료 유형을 처리할 수 있어요.

CAD 같은 소프트웨어는 분홍색 사각형 베이스에 파란색 원형 부품을 표시해 주고 도구 모음과 그린 스크린 테두리를 달아서 표시해요.

다양한 경계 조건들

부동하중, 슬라이딩, 힌지, 힘, 압력, 중력, 열, 관성 하중, 관성 하중, 관성 완화, 볼트/너트 조임, 유체정역학, 베어링, 체적 팽창 및 수축, 분산 및 원격 하중을 포함하여 설계가 환경과 어떻게 상호작용하는지 시뮬레이션해요.

소프트웨어 인터페이스가 다색 3D 구조 모델을 표시해요.

개방적이고 모든 주요 CAD 시스템과 상호 운용 가능

CATIA, NX, PTC 크레오, 인벤터, 퓨전 360, 솔리드웍스, JT, STEP, VDA, 파라솔리드, ACIS, PLMXML, CGR, STL 등 모든 주요 CAD와 PLM 파일 형식을 지원해요. 파일을 가져오거나 내보낼 필요 없이 말이죠.또한 원활한 데이터 액세스를 위해 Onshape 및 Teamcenter와의 직접 통합을 제공해요.

윈도우 파일 탐색기 창에 “파라솔리드”, “STEP”, “STL”, “.x_b”, “.step”, “.stp”, “.iges”, “모든 파일 (*.*)" 이 표시돼요.

출력 데이터 및 시각화

등고선도, 애니메이션, XY 도표, 프로브, 응력, 변형률, 변위, 안전 계수, 모드 주파수, 모드 형태 및 참여 계수에 대한 상세 데이터를 사용하여 다양한 결과 유형을 볼 수 있어요.여러 하중 케이스의 중첩 및 포락선을 지원하여 데이텀 평면이나 절단 단면에 결과를 표시할 수 있어요.

각진 물체는 표면이 다색이고 열지도 같은 모양이고 돌출된 기하학적 블록과 구멍이 있어요.