Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

PM 분석을 왜 해요?

PM-ANALYZE를 사용하면 프로세스 데이터를 시각화 및 분석하고, 취약점을 정확히 찾아내고, 다운타임을 줄이고, 프로세스를 최적화하여 효율성과 품질을 높일 수 있어요.대화형 차트, 통계 분석, 전자 시프트북은 포괄적인 문서화를 보장해요.클릭 한 번으로 간편하고 통찰력 있는 보고서가 가능해 데이터에 기반한 의사 결정이 그 어느 때보다 간단해져요.PM‑ANALYZE를 선택하여 프로세스 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하세요.

막대형, 원형 차트하고 개별 태그 값이 있는 PM-ANALYZE 대시보드 뷰예요.

데이터 투명성

PM-ANALYZE로 데이터 투명성을 달성하세요.생산값과 경고를 시각화하고 분석하여 취약점을 식별하고 운영을 정밀하게 최적화하는 데 필요한 명확하고 포괄적인 보기를 제공해요.

다운타임 감소

프로세스 데이터와 경보를 지능적으로 분석하면 오작동 원인을 빠르게 식별할 수 있어요.가동 중지 시간이 효과적으로 줄어들고 공장 가용성이 지속적으로 증가해요.

포괄적인 문서화입니다.

대화형 차트, 통계 분석, 전자 시프트북이 포괄적인 개요를 제공해요.내장된 보고 기능과 결합되어 모든 이벤트를 완벽하게 문서화할 수 있어요.

주요 기능

포괄적인 시각화

PM-ANALYZE는 프로세스 KPI에 대한 다양한 표시 옵션을 제공해요.여기에는 트렌드, 특징적인 곡선, 분포에 대한 대화형 차트가 포함돼요.최종 사용자가 일일 요구 사항에 맞게 온라인으로 대시보드를 구성할 수 있어요.생성되면 중앙에 저장되고 모든 클라이언트에서 자동으로 사용할 수 있어 HMI나 브라우저에 직접 통합된 통찰력을 제공해요.

PM-ANALYZE에 원형 차트를 표시하고 사용자 지정 옵션을 사용해요.

전자 시프트북

통합 전자 시프트북은 교대 근무 중 이벤트와 작업을 체계적으로 문서화하는 데 사용돼요.관련 이벤트가 기록되고 명확한 규칙에 따라 책임이 할당되고 행동이 완전히 추적됩니다.전체 기록을 통해 교대 근무 중에 직원이 바뀌더라도 운영 프로세스를 추적할 수 있어요.

PM-ANALYZE 시프트북에 있는 항목의 예시죠

유연한 시스템 구성

PM‑ANALYZE는 단일 사용자부터 다중 공장 시스템까지 시스템 환경에 유연하게 적응해요.기존 SCADA 시스템에 매끄럽게 통합되고 다양한 출처의 데이터 읽기, 메시지 및 감사 추적을 처리해요.모듈식 아키텍처는 광범위한 산업 환경과 요구 사항에 맞게 최적으로 조정 가능한 솔루션을 보장해요.

PM 분석 시스템 아키텍처

자동 신고하기

지능적으로 준비된 프로세스 데이터가 자동 생성 보고서의 기초를 형성해요.동적 스케줄은 일별, 월별, 연간, 교대근무, 이벤트 보고서 등 각각의 보고 기간을 정의해요.지정된 시간에 수동 개입 없이 계산된 KPI, 집계된 프로세스 값 및 경보로 보고서가 자동으로 채워지고 출력돼요.

자동 보고서 생성을 도식적으로 표현했어요.보고서는 일정과 템플릿을 기반으로 생성돼요.

개방적이고 안전하세요

PM‑ANALYZE를 지능형 데이터 플랫폼으로 사용하여 REST API, OPC UA 또는 MQTT를 통해 외부 시스템에 연결하세요.프로세스 값, 메시지, 감사 추적, KPI를 상위 시스템에 직접 통합해요. 모두 현대 보안 표준을 기반으로 해요.

분산 PM-ANALYZE 시스템의 구조

다른 사람들이 PM-ANALYZE를 어떻게 사용하는지 확인해 보세요.

Select...

물과 폐수의 PM 분석기

상하수도 산업에는 엄격한 신고 요건이 적용돼요.PM-ANALYZE는 일별, 월별, 연간 보고서를 균일한 방식으로 자동 생성하여 이러한 요구 사항을 충족해요.따라서 법적 의무가 확실하게 이행돼요.전자 시프트 북, 온라인으로 구성 가능한 대시보드, 랩 값 양식이 편의성을 극대화해 HMI에 완전히 통합돼요.

이미지는 물과 폐수의 다양한 용도를 보여줘요.

자주 묻는 질문