Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

PM-로그온을 왜 해요?

PM-LOGON은 회사 ID 카드의 간단하고 안전한 사용으로 수동 로그인을 보완해요.이렇게 하면 시간이 절약되고 등록 중 오류가 최소화되며 중요한 곳에서 정확히 추적할 수 있어요.

회사 ID 카드를 사용하면 강화된 보안 요구 사항 내에서 복잡한 암호 규칙도 관리할 수 있고 PIN을 사용한 2단계 인증도 가능해요.

이미지는 PM‑LOGON 셀프 서비스 포털을 보여줘요.사용자를 위해 다양한 RFID 로그인 옵션이 구성됐어요.

최적화되고 더 빠른 시스템 액세스

PM-LOGON을 사용하면 RFID 토큰을 사용하여 빠르고 쉽게 사용자 로그인할 수 있어요.이렇게 하면 SIMATIC HMI 시스템에 대한 액세스 속도가 크게 빨라지고 로그인 자격 증명을 입력하는 데 필요한 수동 작업이 줄어들어요.

모두를 위한 하나의 시스템이에요. SIMATIC 로그온하고 UMC 결합

PM-LOGON을 사용하면 액티브 디렉터리와 UMC 사용자가 단일 인스턴스로 통합됩니다. 중앙 PM-LOGON 서버만 있으면 두 환경을 모두 활용할 수 있어요.이것은 이기종 시스템 환경의 운영을 단순화해요.

셀프서비스 포털

내장된 셀프 서비스를 통해 사용자는 관리자 도움 없이 자신의 RFID 토큰, 암호 및 PIN을 관리할 수 있어요.이렇게 하면 IT 부서의 업무량이 줄어들고 프로세스가 크게 단순화돼요.

주요 기능

RFID로 로그인하세요. 빠르고 안전하며 편리해요

PM-로그온을 사용하면 작업자가 회사 ID 카드와 같은 RFID 토큰으로 SIMATIC HMI 시스템에 로그온해요.PM‑LOGON이 자동으로 해당 사용자를 결정하고 선택적 PIN을 요청할 수 있게 해줘요.이렇게 하면 로그인 프로세스가 더 빠르고 안전해져요. 특히 공유 터미널에서 잦은 사용자 변경이 흔한 환경에서 말이죠.

RFID 리더로 로그인하는 아이콘

유연한 로그인 관리

PM-LOGON은 기존 IT 인프라에 완벽하게 통합돼요. 로컬 Windows 사용자 관리, 액티브 디렉토리, UMC를 사용자 데이터베이스로 사용할 수 있어요.이기종 시스템의 경우 통합된 PM‑LOGON 저장소를 사용할 수 있어요.기존 회사 ID 카드 할당을 쉽게 가져와서 관리 시간을 절약할 수 있어요.

다양한 WinCC 컴퓨터하고 RFID 리더를 사용한 시스템 아키텍처예요.

중앙 관리: PM‑로그온 서버

PM-LOGON 서버는 여러 RFID 리더를 번들로 묶고 자유롭게 구성 가능한 로그온 매핑으로 동시에 여러 대상 시스템에 연결해요.PM‑LOGON 런타임 인스턴스는 로그인 데이터를 받고 전달할 수 있어요.즉, 로그인이 다른 워크스테이션으로 자동으로 전환된다는 뜻이에요. 스테이션이 여러 개인 복잡한 시스템에서 특히 유용해요.

시스템 아키텍처는 PM‑LOGON 서버에 연결된 다양한 WinCC 컴퓨터와 RFID 리더로 구성돼요.

패널에 직접 RFID 로그인하세요

PM-로그온을 사용하면 SIMATIC 컴포트 및 통합 컴포트 패널에서 직접 RFID 기반 사용자 로그인이 가능해요.로그인 정보가 패널의 사용자 관리 시스템으로 안전하게 전송돼요. 기기에 암호를 수동으로 입력하지 않아도 돼요.이는 분산형 HMI 스테이션의 운영자들도 빠르고 안전하며 편리한 사용자 변경의 이점을 누릴 수 있다는 뜻이에요.

이미지는 회사 ID 카드로 로그인하는 데 사용되는 RFID 리더가 연결된 패널을 보여줘요.

FIDO2 이용한 현대적 인증

RFID 토큰으로 로그인하는 것 외에도 PM‑로그온은 FIDO2 표준을 지원해요.Windows Hello, 모바일 기기나 다른 FIDO 호환 기기를 암호 없이 SIMATIC HMI 시스템에서 지문이나 얼굴 인식 등의 방법으로 편리하게 인증하세요.설정이 빠르고 쉬워요. 통합 셀프 서비스 포털을 통해 IT 관련 작업 없이 말이죠.

자주 묻는 질문