Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

PM 컨트롤을 왜 해요?

오늘날 제조업에서는 효율성이 성공의 열쇠예요.PM‑CONTROL을 선택하여 제조 프로세스를 최적화하고 위험을 최소화하며 지속적으로 높은 제품 품질을 보장하세요.전자 서명, 레시피 버전 관리, 감사 추적과 같은 규제 요구 사항을 쉽게 충족해요.PM‑CONTROL은 더 안전하고 효율적인 생산을 위한 현명한 결정이에요.

감사 추적 뷰에서 레시피를 표시하고 편집하기 위한 PM-CONTROL 컨트롤 개요.

프로그래밍 대신 구성: 빠르고 쉬워요

엔지니어링이든, 레시피 생성이든, 런타임 중의 작업 관리든, 사용자 친화적인 인터페이스로 모든 것을 직관적으로 구성할 수 있어요.강력한 마법사가 복잡한 작업을 마스터할 수 있게 도와줘요.

원활한 HMI 통합

강력한 컨트롤이 HMI 인터페이스에 매끄럽게 통합돼요.광범위한 디자인 옵션 덕분에 UI 컨셉에 완전히 적응하여 기능적이고 일관된 디자인을 만들 수 있어요.

확장 가능한 서버 백엔드

확장 가능한 서버 아키텍처로 지원되는 PM‑CONTROL은 단일 사용자 시스템이든 다중 사용자 시스템이든 요구 사항에 따라 확장됩니다.강력한 인터페이스가 계획 시스템과의 원활한 통합을 보장해요.

주요 기능

레시피 관리

PM‑CONTROL은 WinCC에 완벽하게 통합된 유연한 레시피 관리를 제공해요.복잡한 레시피와 여러 대상이 있는 경우에도 생산 설정점이 통제된 방식으로 연결된 HMI 시스템에 전달돼요.통합 감사 추적, 전자 서명, 자동 버전 관리 기능 덕분에 PM‑CONTROL은 규제 대상 산업에 이상적이에요.

레시피의 매개변수 개요 (각 단계의 매개변수 값 포함).

레시피 스텝

PM‑CONTROL을 사용하면 복잡한 생산 공정을 정밀하게 제어할 수 있는 레시피 단계를 상세하게 정의할 수 있어요.각 단계에는 특정 파라미터, 설정값, 동작, 대기 시간이 포함돼요.단계의 순서와 종속성을 유연하게 구성할 수 있어요.

PM-CONTROL의 레시피 단계 보기

생산 주문 계획

생산 주문이 계획에서 PM‑CONTROL의 유연한 주문 계획으로 표준화된 인터페이스를 통해 이전돼요.아니면 SCADA 시스템에서 주문을 완전히 자율적으로 계획하고 실행할 수 있어요. MES와 ERP의 가용성에 상관없이 당신이 모든 통제권을 유지할 수 있어요.통합 계획 개요는 HMI에 직접 포괄적인 개요를 제공해요.

여러 생산 단위에 걸친 PM-CONTROL 주문 계획 개요.

모듈식으로 확장 가능해요

전체 생산 공정의 품질 표준을 준수하기 위해 PM‑CONTROL은 생산의 실제 값을 배치 관련 기록으로 설정값 관리를 보완할 수 있어요.개방형 중앙 데이터 플랫폼을 중심으로 한 모듈식 시스템 개념은 향후 확장에 필요한 여지를 제공해요.

이미지는 분산 시스템에서 PM-CONTROL과 PM‑QUALITY를 함께 사용하는 모습을 보여줘요.

개방적이고 안전하세요

PM‑CONTROL을 지능형 데이터 플랫폼으로 사용하여 REST API, OPC UA 또는 MQTT를 통해 외부 시스템에 연결하세요.이를 통해 MES나 ERP 시스템에 유연하게 통합할 수 있고, 예를 들어 생산 주문 및 레시피 생성이 가능해요.이렇게 하면 자동화된 워크플로우로 원활한 엔드-투-엔드 커뮤니케이션이 보장돼요.

이미지는 PM‑CONTROL과 SIMATIC WinCC 구성 요소 간의 보안 통신을 보여줘요.

다른 사람들이 PM‑CONTROL을 어떻게 사용하는지 확인해 보세요.

Select...

제약 분야의 PM 제어

PM‑CONTROL은 규제 대상 산업에 이상적인 도구예요. 통합 버전 관리 기능, 단일 또는 이중 전자 서명, 감사 추적 기능 덕분에 레시피와 주문 변경 사항이 규정 요구 사항에 따라 원활하게 기록돼요.이렇게 하면 배치와 레시피를 완벽하게 제어할 수 있어요.

실험실 샘플 트레이에 파란색 뚜껑이 달린 작은 호박색 유리병이 줄지어 배열돼있어요.

자주 묻는 질문