Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

e-Admission: Smooth, digital patient onboarding 구동됩니다. heyPatient

HeyPatient AG는 스위스의 의료기술 회사로 앱, 웹, 현장 터미널에 완전히 통합된 환자 중심 플랫폼을 제공해요. <br/>저희 솔루션은 디지털 온보딩 및 예약 일정부터 치료 조정, 자동 환자 통화, -내비게이션, 문서, 양식, 치료 @home 등에 이르기까지 전체 환자 여정을 지원해요. <br/>모범 사례 기능 모듈로 커뮤니케이션과 프로세스를 간소화하여 병원 및 클리닉의 환자 경험과 운영 효율성을 향상시켜요.<br/>멀티사이드 플랫폼은 클라우드 기반이고 21개 언어를 제공하며 환자 개인 진료 네트워크도 포함되고 버튼 하나만 누르면 바로 만들어져요.

왜 그럴까요 사전 확인된 환자 데이터를 ERP에 직접 입력해요?

전자 등록/전자 입원을 통해 의료진은 도착 전 디지털 사전 등록을 가능하게 하여 환자 온보딩을 간소화합니다.환자가 원하는 프론트엔드를 통해 안전하게 양식을 작성하고, 원하는 문서를 업로드하고, 법적 동의를 제공해요.절차는 완전히 종이가 필요 없고 환자의 디지털 신분증에 대한 보안 검증이 포함돼요.

HeyFamily를 통해 친척이 참여하여 취약한 환자들이 필요한 지원을 받을 수 있도록 할 수 있어요.솔루션이 내부 워크플로우와 법적 요구 사항에 맞게 조정되고 체크인 시 관리 노력을 줄여줘요.데이터 품질을 개선하고, 입원 시간을 단축하고, 환자가 안내를 받고 정보를 받도록 도와줘요.외래 환자 클리닉, 주간 수술, 방사선학과 같이 처리량이 많은 분야에서 특히 유용해요

환자 체크인을 위한 모바일 앱 화면

이점

  • ,
    환자들은 집에서 또는 이동 중에 입원을 마쳐요. 기다릴 필요도 없고 현장에서 서류를 작성할 필요도 없어요.이것은 더 차분하고 더 효율적인 도착 경험을 제공하고 스트레스를 줄여줘요. 특히 처음 방문하는 환자나 취약한 환자의 경우.

  • 디지털 등록은 데이터 캡처를 자동화하고 수동 입력을 줄여요.이렇게 하면 관리자의 노력이 최소화되고 필사 오류가 방지되어 시간이 절약되고 임상팀과 청구팀의 데이터 정확성이 향상돼요.

  • 모든 양식, 서명, 업로드는 법적 및 제도적 요건을 충족해요.콘텐츠는 21개 언어로 제공되며 워크플로우와 환자 그룹에 맞게 유연하게 조정할 수 있어요.

  • 웹사이트를 통한 웹 기반 진료부터 앱 기반 플로우, 2단계 응급 체크인 또는 대화형 터미널까지: 모듈식 설정은 다양한 시나리오와 환자의 요구를 지원하며 프로세스와 브랜딩에 완전히 통합되어 있어요.
  • 브랜딩 등을 추가하세요

주요 기능

자주 묻는 질문

리소스 및 관련 제품 살펴보기

추가 정보 및 리소스

선행 조건

HL7 FHIR 기반 API, 문서 사용 가능