Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

Infinite Acres

Infinite Acres는 상업적으로 검증된 통합 수직 농업 플랫폼을 제공해요.우리의 독점 기술은 환경 제어, 조명, 자동화, 비료, 실시간 감지를 통합하여 연중 일관되고 높은 생산량을 보장해요.80 에이커 농장 여러 시설에서 거의 10년 동안 성능이 검증된 우리 시스템은 안정적인 가동 시간과 반복 가능한 결과를 제공해요.우리는 또한 어린 식물 생산, 품종 최적화, 작물 레시피 개발 등 첨단 식물 과학 및 R&D 기능을 제공해요. 정밀성, 순도, 예측 가능한 기능을 통해 식물 기반 재료 산업에 가치를 더해요.
infiniteacres-secondarylogo

산업

  • IT and telecommunication

  • Food and beverages

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Smart urban communities

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Edible oils

  • Consumer packaged goods

  • Agriculture

모션

Build
신제품을 개발하여 Siemens Xcelerator 제품/솔루션을 확장 또는 구축하거나 Siemens Xcelerator 제품과 자체 제품을 통합하여 새로운 고객 솔루션을 개발합니다.

Sell
Siemens Xcelerator의 SW 및 디지털 기능이 포함된 HW를 재판매하거나 공동 판매합니다.

Service
고객이 Siemens Xcelerator 제품/솔루션을 구현, 통합, 운영 또는 유지 관리할 수 있도록 지원하는 서비스를 제공합니다.

이용 가능한 제품

루프 기반 인텔리전스 플랫폼 소프트웨어

GroLoop: AI-Powered Platform for Precision Agriculture Ops

유전학, 환경 제어, 자동화를 통합하는 AI 기반 정밀 농업 플랫폼이에요.스스로 발전하는 루프 기반 지능은 모든 사이클에서 학습하여 문제가 발생하기 전에 예측해요.운영을 지속적인 R&D로 전환하면서 일관된 품질로 전 세계로 확장하세요.
fully-automated commercial vertical farm

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm

Transformative food production delivering 450,000kg of fresh produce annually through fully automated, climate-controlled system. This turnkey solution integrates seeding, growing, harvesting, and packaging into one seamless opera...
12m Contained Farm Interior with employee

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution

Transform any location into a productive farm with our 12m Contained Farm, a fully integrated vertical farming unit housed in a standard 40-foot refrigerated container. This plug-and-play solution delivers immediate, scalable food...
Deep insights into plant metabolic pathways

Infinite Acres Advanced Genetic Capabilities

Infinite Acres naturally accelerates plant development by combining precision breeding, metabolomics, and computational protein design. Our proprietary GeneCraft³ platform develops purpose-designed plants that meet the challenges...
미니 모듈에서 양상추 실험해봐요

Infinite Acres Micro R&D Lab Vertical Farming Module

정밀 연구와 테스트를 위해 특별히 설계된 완전 제어식 수직 농업 유닛인 미니 R&D 모듈로 농업 연구를 가속화하세요.이 소형 실험실에서는 전문가 수준의 환경에서 새로운 품종, 기술, 재배 레시피로 통제된 실험을 할 수 있어요.