Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm 구동됩니다. Infinite Acres

인피니트 에이커스는 상업적으로 검증된 통합 수직 농업 플랫폼을 제공해요.우리의 독점 기술은 환경 제어, 조명, 자동화, 비료, 실시간 감지를 통합하여 연중 일관되고 높은 생산량을 보장해요.80 에이커 농장 여러 시설에서 거의 10년 동안 성능이 검증된 우리 시스템은 안정적인 가동 시간과 반복 가능한 결과를 제공해요.우리는 또한 어린 식물 생산, 품종 최적화, 작물 레시피 개발 등 첨단 식물 과학 및 R&D 기능을 제공해요. 정밀성, 순도, 예측 가능한 기능을 통해 식물 기반 재료 산업에 가치를 더해요.

왜 그럴까요 완전 자동화된 상업용 규모의 버티컬 팜?

인피니트 에이커스 상업 시설로 식품 생산을 혁신하세요. 완전 자동화된 기후 제어 시스템을 통해 연간 45만 킬로그램의 신선한 농산물을 납품해요.이 턴키 솔루션은 파종, 재배, 수확, 포장을 하나의 원활한 작업으로 통합하여 일관된 품질, 효율성 및 연중 공급을 보장해요.시장 어플리케이션으로는: 소매 및 식품 서비스, 재료 제조, 제약 및 기능식품이 포함돼요.

이점

  • 엔드-투-엔드 자동화: 로봇으로 파종, 이식, 수확, 포장을 통해 노동력을 최소화하고 신뢰성을 극대화해요.
  • 정밀 성장: 특허받은 온도 제어, 공간 효율적인 무빙 벤치, 실시간 모니터링이 최적의 수확량을 제공해요.
  • 확장 가능한 인프라: 모듈식 확장 옵션으로 산업 생산을 위해 특별히 구축되었어요.
  • 식품 안전: 통제된 환경은 오염 위험을 없애고 완전한 추적성을 보장해요.

주요 기능

실제 적용 사례

Select...
80 에이커 팜스 리테일 오퍼링

경쟁 카테고리에서 독특한 브랜드 키우기

2025년에 80 에이커 농장에서 ±2백만 kg (또는 ±9,000MT) 의 신선한 농산물 (잎이 많은 채소, 허브, 미세 채소, 샐러드 키트) 을 팔았어요.
수익성 높은 단위 경제성, 7곳의 상업 농장, 미국 내 17,000개 이상의 슈퍼마켓에 납품하고, 브랜드 충성도가 높으며, 업계 최고의 반복률과 속도로 입증됐어요.