Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution 구동됩니다. Infinite Acres

인피니트 에이커스는 상업적으로 검증된 통합 수직 농업 플랫폼을 제공해요.우리의 독점 기술은 환경 제어, 조명, 자동화, 비료, 실시간 감지를 통합하여 연중 일관되고 높은 생산량을 보장해요.80 에이커 농장 여러 시설에서 거의 10년 동안 성능이 검증된 우리 시스템은 안정적인 가동 시간과 반복 가능한 결과를 제공해요.우리는 또한 어린 식물 생산, 품종 최적화, 작물 레시피 개발 등 첨단 식물 과학 및 R&D 기능을 제공해요. 정밀성, 순도, 예측 가능한 기능을 통해 식물 기반 재료 산업에 가치를 더해요.

왜 그럴까요 빠른 식품 생산을 위한 턴키 컨테이너 재배 시스템예요?

어떤 장소든 생산적인 농장으로 바꿔보세요. 표준 40피트 컨테이너에 완전히 통합된 수직 농업 단위예요.이 플러그 앤 플레이 솔루션은 상업용 재배 기능을 갖춘 즉각적이고 확장 가능한 식품 생산을 제공해요.인피니트 에이커스의 특허 받은 기후 제어, 풀 스펙트럼 LED 조명, 정밀 관개, 유연한 재배 구성 등 상업 생산에 필요한 모든 것을 하나의 컨테이너에 담았어요.

레스토랑하고 셰프한테 딱 맞는 특수 작물이에요

이점

  • 신속한 배포: 최소한의 사이트 준비로 며칠 내에 운영될 수 있어요.
  • 생산량 예측 가능: 일관된 품질과 생산량으로 연중 성장
  • 경제적 효율성: 인건비 절감, 푸드 마일 감소, 현지 프리미엄 가격
  • 지속 가능성: 물 사용량 95% 감소, 유출수 제로, 교통량 대폭 감소

주요 기능

실제 적용 사례

Select...

식음료 일관성을 위한 성장 모듈

우리는 구겐하임에 토마토, 음식 서비스 및 소매를 위한 양상추와 마이크로그린, 재배를 위한 포도 재배 모듈을 설계, 제작 및 설치했어요.