Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
DDX는 CNC 머시닝 센터용 CAD/CAM 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 국제 기업이에요.2001년부터 그룹은 목재, 석재, 유리 및 복합 재료 사업자에게 혁신적이고 안정적이며 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공해 왔어요.
또한 전 세계 10,000명 이상의 고객이 생산 목표를 달성하고 더 높은 효율성 기준에 도달할 수 있도록 지원해 일상적인 문제에서 이길 수 있도록 도와줘요.
DDX 본사는 브렘바테 디 소프라 (이탈리아 베르가모) 에 있어요.독일, 스페인, 프랑스, 스위스에 지점이 네 개 있어서 현지에도 있어요.이를 통해 상업적, 기술적, 지원 측면에서 지속적인 현장 지원이 보장돼요.
ddx-logo

산업

  • IT and telecommunication

모션

Sell
Siemens Xcelerator의 SW 및 디지털 기능이 포함된 HW를 재판매하거나 공동 판매합니다.

이용 가능한 제품

목공을 위한 이지우드 CAD/CAM 소프트웨어

EasyWOOD

EasyWood는 CNC 생산을 위한 고성능 맞춤형 프로그램을 찾는 목공 애호가들과 전문가들에게 믿을 수 있고 비용 효율적이며 사용자 친화적인 솔루션을 제공하기 위해 만들어진 CAD/CAM이에요.
목공용 이지우드 노스캐롤라이나 온보드 CAD/CAM

EasyWOOD NC

워크플로 관리에 도움이 되는 솔루션을 찾고 계세요?EasyWood NC는 목공 CNC를 위한 터치 기반 CAD/CAM 소프트웨어예요.시설의 효율성과 모든 작업의 정밀도를 향상시키세요.
나무 벽과 패널용 EasyWall 소프트웨어

EasyWALL

이지월은 나무 벽과 패널의 설계, 절단 및 조립을 위해 개발한 DDX의 CAD/CAM 솔루션이에요.직관적이고 완전히 사용자 정의할 수 있는 EasyWall은 모든 프로젝트에서 더 빠른 고품질 결과를 얻을 수 있도록 도와줘요.
노스캐롤라이나 주 이지스톤 CNC 온보드 소프트웨어

EasySTONE NC

EasyStone NC는 석재 CNC 제조를 위한 터치 기반 CAD/CAM 소프트웨어예요. 온보드 머신 어플리케이션용으로 설계됐어요.직관적인 HMI 터치 인터페이스 덕분에 가장 복잡한 작업도 클릭 한 번으로 처리해요.
이지스톤® 바이 DDX

EasySTONE®

이지스톤® 은 석재 가공을 최적화하기 위한 저희 소프트웨어 CAD/CAM이에요.3, 4, 5축 CNC 머시닝 센터용으로 설계되었으며 보간 모드에서도 작동할 수 있어요.
이지스톤® 을 사용하는 것이 얼마나 쉬운지 확인해 보세요!
목조 구조물용 이지빔 소프트웨어

EasyBEAM

EasyBeam은 목재 빔과 목재 구조물의 설계, 절단 및 가공을 위한 완전하고 완전히 사용자 지정 가능한 CAD/CAM 소프트웨어예요.직관적이고 유연성이 뛰어난 이지빔은 프로세스의 모든 단계를 완벽하게 제어하여 최고 품질의 생산 결과를 빠르게 제공할 수 있어요.
유리 빌딩

EasyGLASS

easyGlass는 저희 올인원 CAD/CAM 소프트웨어예요, 유리 가공용으로 특별히 설계됐어요.독특한 디자인으로 문, 창문, 유리 패널, 난간, 컷아웃, 테이블, 거울을 만드세요!그 기능을 통해 고객 요구에 맞는 고품질 유리 부품을 제조할 수 있어요.
이지젯 바이 DDX

EasyJET

이지젯은 생산 최적화를 위해 첨단 워터젯 기술을 활용하는 CAD/CAM 소프트웨어예요.사용자 지정 가능한 인터페이스로 이지젯 소프트웨어는 초보자도 쉽게 사용할 수 있어요.