Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

하이테크는 화이자가 시간과의 싸움에서 이길 수 있게 해줘요.

새로운 질병에는 신약과 새 백신이 필요해요. 일관되고 고품질이며 저렴한 가격으로 전 세계에서 빠르게 구할 수 있어요.화이자는 독일 프라이부르크에 새로 지은 고층 밀폐 시설에서 이러한 문제를 해결하기 위해 Siemens의 최첨단 기술을 사용해요.

매우 효과적인 약물 치료를 위한 고효율 자동화 시스템이에요

현대 의약품은 종종 고활성 물질을 사용해요.이러한 물질을 취급할 때는 직원과 환경을 보호하기 위해 가장 높은 안전 기준을 충족해야 해요.독일 프라이부르크에 새로 생긴 HighCon 공장에서 화이자는 특히 안전하고 효율적이며 지속 가능한 생산을 보장하기 위해 Siemens의 디지털 솔루션을 사용해요.

40% 에너지 소비가 적어서죠

Desigo CC의 건물 관리 플랫폼은 환경 제어를 위한 에너지 소비를 기존 시설보다 최대 40% 까지 줄여 줘요.

12B 알약 연간 생산량

HighCon 공장은 매년 최대 120억 알의 알약을 생산하는데, 화이자는 빠르고 효율적인 생산으로 큰 이점을 얻어요.

3/4 OEB 세이프티 인터플레이

OEB 4 카테고리 의약품 생산에는 OEB 3 개인 보호 장비를 사용해요.

파이저 비주얼.

디지털화는 GMP를 효율적으로 만들어줘요

독일 프라이부르크에 있는 화이자의 HighCon 공장처럼 초현대적이고 복잡한 공장의 배경에는 디지털화와 자동화가 마법이에요.Siemens에서 특별히 개발한 총체적 디지털 포트폴리오는 빠르고 안전한 생산을 위한 소프트웨어와 자동화 솔루션을 결합해요.지속적으로 높은 제품 품질 외에도 우수 제조 관리 기준 (GMP) 준수가 특히 중요해요.제조 운영 관리 솔루션 (MOM) 덕분에 생산 작업이 완전히 디지털화되고 종이 없이 작동해요.

기계와 프로세스의 지능형 네트워킹 덕분에 프라이부르크에 있는 화이자 공장은 자원에 대한 부담을 줄이면서 더 유연하고 빠르게 생산할 수 있어요.
군터 베크만, 프로젝트 매니저 하이콘 플랜트, Pfizer

특히 안전해요: 하이콘이랑 Siemens의 빌딩 오토메이션

고활성 성분이 아주 적은 양으로도 환자에게 도움이 돼요.하지만 생산에서는 가장 주의해서 다루어야 해요.HighCon 플랜트는 사람과 제품의 순도와 안전을 극대화해요.프라이부르크에 있는 화이자 공장에서는 OEB 4 카테고리의 의약품을 생산할 수 있어요.Siemens의 Building Services가 모니터링하고 통제하는 특수 격리 개념과 혁신적인 기술 덕분에 직원들에게는 OEB 3의 개인 보호 장비만 있으면 돼요. 즉, 혁신적인 기술 건물 장비로 최적의 생산 조건과 최대한의 안전을 보장할 수 있어요.

파이저 비주얼.
Desigo CC는 많은 시스템이 중앙 제어 센터를 통해 서로 통신하고 협력할 수 있게 해줘요.따라서 플랫폼은 스마트 빌딩 인프라의 기술적 중추예요.
안드레아스 부링, 영업 매니저, Siemens Smart Infrastructure
파이저 비주얼.

지속 가능한 제약 생산을 위한 스마트 자동화예요.

하이콘 플랜트의 효율성과 지속가능성을 모두 갖추기 위해 Siemens의 Building Services는 특수 격리 개념과 혁신 기술을 모니터링하고 통제하고 있어요.Desigo CC의 빌딩 관리 플랫폼은 모든 건물과 생산 데이터를 수집해요.지능형 네트워킹과 데이터 시각화는 환경 제어를 위한 에너지 소비를 기존 시설보다 최대 40% 까지 줄여 줘요.생산성이 놀라울 정도예요. 프라이부르크에서 매년 최대 120억 알이 제조되고, 화이자는 시간과의 경쟁에서 귀중한 선두가 돼요.