Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
고객 성공사례

보이지 않는 상황을 바로잡고 e-모빌리티의 도약을 도와주세요

Aral 펄스에서는 고전력 충전이 전면 및 중앙에서 이루어져요.Siemens의 기술과 엔지니어링은 실제 인프라와 디지털 스마트를 결합하여 모든 충전이 빠르고 원활하며 신뢰할 수 있도록 합니다.독일의 전기 모빌리티로의 전환과 에너지 전환에 동력을 공급해요.

웨비나: 늘어나는 트럭 충전 수요를 관리하는 방법

DSO가 어떻게 자본 비용과 운영 비용을 늘리지 않고도 운송 부문의 전기화를 지원할 수 있는지 알아보세요.

독일 전역의 지능형 충전 네트워크 — 일렉트리피케이션 X 포함해서요

성장, 보안, 미래는 두말할 필요도 없어요. 아랄 펄스처럼 고속 충전 네트워크를 확장하는 건 절대 간단하지 않아요.하지만 Electrification X를 사용하면 최대 600개의 스마트 로컬 그리드 스테이션을 중앙 관리식으로 마찰 없이 안전하게 운영할 수 있어요.

취약점 알림으로 넘쳐난다고요?NIS2 규정 준수 문제요?사이버 위협이 고조되고 있어요?패치 관리 워크플로우가 복잡해요?이미 처리되었기 때문에 아무 것도 볼 수 없을 거예요.그게 우리가 이 네트워크를 계속 성장시키는 방법이에요.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X는 다음을 제공해요.

  • 리모컨으로 업타임 늘렸어요.
  • 실시간 모니터링을 통해 OPEX 최적화했어요.
  • 초고속 충전소의 동적 부하 관리 (최대 400kW 용량)

NIS 2 규정 준수:

  • NIS의 2가지 주요 인프라를 위한 조건
  • VDE4110 기준에 따른 네트워크 사업자 요구 사항
Aral pulse의 목표는 초고속 충전을 기존의 급유처럼 쉽게 할 수 있게 만드는 거예요.이를 위해 우리는 Siemens와 파트너십을 맺고 독일 전역에 650개 이상의 충전소에 투자하고 있어요. 미래에 대비한 디지털 충전 인프라예요.
알렉산더 융게, 아랄 AG 집행위원회 위원이고, 제너럴 매니저 bp 펄스 센트럴 유럽

하이라이트 피규어들

600 지능형 로컬 그리드 스테이션

최대 600개의 지능형 로컬 그리드 스테이션 중앙 관리형

400 킬로와트짜리 충전 파워

자동차 충전 전력 개당 최대 400kW

350 킬로미터 충전 속도

최대 350km까지 10분 만에 도달할 수 있어요.

1K kW 충전 파워

트럭당 충전 전력 최대 1,000kW

아랄 펄스로 미래 EV 충전의 동력을 공급해요

뮌헨글라드바흐에 있는 Aral Pulse Gigahub을 둘러보세요. 28개의 초고속 충전기를 갖춘 최초의 제품이에요.지멘스의 Electrification X는 효율적인 부하 관리, 실시간에 가까운 모니터링, 안전한 원격 서비스를 가능하게 하고, 투명성을 높이고, 비용을 절감하고, 독일의 전기차 미래를 지원해요.

중요한 파워, 인텔리전스, 퍼포먼스

지능형 변전소와 Electrification X는 완벽하게 동기화된 하드웨어-소프트웨어 기반을 만들어 대규모로 빠르게 충전할 수 있어요.실제 전력 인프라를 디지털 인텔리전스와 연결하여 안정적이고 안전하며 유연하고 다음에 일어날 모든 것에 대비할 수 있게 해줘요.

변혁하는 힘.그리고 매일요.

지능형 변전소가 사이트 가장자리에 조용하게 있을 수도 있지만 중요한 중전압 링크를 사용하면 고속 충전이 가능해요.밀폐형 변압기, 8DJH 가스 절연 개폐기, 최대 6대의 고전력 충전기를 위한 SIVACON S8 저전압 보드를 통해 각 스테이션을 공공 전력망에 원활하게 연결해요.모든 구성 요소가 통신 가능해서 원격 모니터링과 거의 실시간 부하 관리가 가능해 매일 필요한 곳으로 에너지가 정확히 흐르도록 해요.

보이지 않지만 항상 책임져요

Electrification X는 모든 충전기와 변전소를 하나의 중앙 플랫폼에서 거의 실시간으로 연결, 모니터링, 최적화해요.동적 부하 관리는 효율적인 전력 사용을 보장하고 원격 제어와 보안 기능은 전체 네트워크를 안정적이고 보호하며 즉시 확장할 수 있게 해줍니다.진단 데이터가 한 곳에 통합되기 때문에 문제가 더 빨리 해결되어 모든 사이트에서 가동 시간이 극대화돼요.

오늘의 모든 것을 위해서요.그리고 앞으로 해야 할 일은 뭐든지

Electrification X는 단순히 운영하기 위한 것이 아니라 진화하도록 만들어졌어요.공급업체 중립적인 개방형 아키텍처 덕분에 재생 에너지 통합부터 전력망 사업자와의 연결 또는 대규모 신규 애플리케이션 추가에 이르기까지 새로운 요구 사항이 생겨도 충전 네트워크를 유연하게 유지할 수 있어요.모든 자산이 클라우드에서 지원되고 중앙에서 관리되기 때문에 업그레이드하고 새로운 기능을 배포해도 운영에 지장을 주지 않아요.그 결과, 수요에 따라 성장하고 신기술에 적응하며 이동성이 계속 변화해도 미래에도 사용할 수 있는 고속 충전 인프라가 탄생했어요.

Electrification X를 사용해서 급속 충전 네트워크 전반의 투명성을 확보했어요.현재 300개 이상의 지역 변전소가 디지털로 연결되고 모니터링되고 있으며, 많은 문제를 원격으로 해결할 수 있다는 부가적인 이점이 있어요.
알렉산더 융게, 아랄 AG 집행위원회 위원이고, 제너럴 매니저 bp 펄스 센트럴 유럽