Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
지속 가능성을 앞당기세요

Siemens Italia: 우리의 주요 지속 가능성 조치

우리는 매일 환경, 생물 다양성, 포용, 재활용, 순환 경제 등을 보호하는 선택을 통해 지속 가능성에 전념해요.

지속 가능한 포트폴리오

디지털 산업, 스마트 인프라 및 모빌리티

Siemens는 환경 보호 및 탈탄소화와 관련된 문제를 해결하기 위한 혁신적인 솔루션을 제공하여 매일 상당한 영향을 미치고 있어요.우리의 첨단 기술은 분명한 목표, 즉 모두를 위해 더 살기 좋고 지속 가능하며 포용적인 세상을 만들겠다는 목표에 의해 주도돼요.

인피니티 루프 앞 캠퍼스를 걷고 있는 두 젊은이의 모습입니다.

탈탄소화: 에너지 지속 가능성에 기여

그린 플릿

100% 일렉트릭 코퍼레이트 플릿

우리의 지속 가능성 접근법에 따라, 우리 회사의 차량 변화는 차량 사용 방식과 여행 계획 방식 모두에서 행동 변화를 가져온 여정의 중요한 이정표예요.2025년에 자격을 갖춘 회사 운전자 모두를 위한 완전 전기 자동차 목록을 달성해요.

지능형 마이크로그리드 갖춘 지속 가능한 본사

카사 지멘스는 지멘스의 핵심 기둥 중 하나예요. 비전 2020 2030년까지 회사를 더 혁신적이고 지속 가능하며 효율적인 비즈니스 모델로 전환하는 것을 목표로 하는 계획이에요.

360° 지속 가능성: 매일 하는 작은 손길에도

Select...

이산화탄소 제로 이니셔티브

지역에 대한 가치와 사람에 집중

이탈리아는 생물 다양성이 유럽에서 가장 많은 나라이고 산림 면적은 유럽에서 두 번째예요. 960만 헥타르의 숲과 180만 헥타르의 기타 숲이 우거진 지역이 이탈리아 영토의 40% 를 차지해요.하지만 이탈리아의 통제되지 않은 산림 확장은 기후 변화의 피해자가 될 위험이 있어요. 이런 이유로 우리는 ZeroCO2와의 협력을 통해 지속 가능한 농업 관행을 채택하고 불우한 사람들에게 기회를 제공하는 이탈리아 농업 협동조합 두 곳을 지원하기로 했어요.

fee12b2b-7cce-4d63-8bca-8d84bf6ca8f6
b8eccfc7-f5d7-4b3f-a14c-7c93907ca0c3

숫자를 보죠!

Bosco Siemens 이니셔티브에는 352그루의 나무를 심는 것이 포함돼요. 구체적으로 다음과 같습니다.
피드몬트 치바소에 있는 농업협동조합 라 피에몬테시나에 버드나무 150그루와 린든 95그루가 있어요
에밀리아 로마냐주 파엔자에 있는 유기농 농장 포데레 심발로나 론코나에 있는 야생 벚나무 50그루와 야생 복숭아나무 57그루
이 프로젝트는 에 명시된 우리의 지속 가능성 약속의 일부예요 학위 프로그램이에요.