Skip to main content

DEGREE – Siemens의 영향 측정 방식

Siemens는 고객, 지구, 사회에 중점을 두고 Siemens의 운영, 제품, 사람 전반에 걸쳐 360도 접근 방식을 취합니다.

지속성을 위한 360도 접근 방식

Siemens의 DEGREE 목표는 세 가지 핵심 영향 영역에 맞추어 설정되어 있으며 탈탄소화, 윤리, 거버넌스, 자원 효율성, 형평성 및 고용 가능성을 포함하는 지속성을 전체적으로 고려합니다.

이것이 바로 Siemens의 영향 측정 방식인 DEGREE입니다. 모든 DEGREE의 진전은 고객, 지구, 사회를 위해 중요하기 때문입니다.

현재까지의 주요 성과

Siemens의 지속성 보고서에 제시된 목표와 수치 및 등급 성과는 지속 가능한 트랜스포메이션을 선도하려는 Siemens의 의지를 보여줍니다.

Select...

↓ 66% 스코프 1 & 2

Siemens w/o SHS는 2019년 기준 연도에 비해 스코프 1 및 2 배출량을 전체적으로 66% 줄였습니다.

↓ 11% 전체 스코프 3

2019년 회계연도 이후 스코프 3 배출량을 11% 줄였습니다.

694 Mt 고객의 배출량 감축

2025년 기준으로 고객이 누적적으로 6억 9,400만 메트릭톤의 CO₂e 배출을 회피했으며, 이는 Siemens 제품이 수명 주기 동안 창출한 긍정적인 영향을 수치로 보여줍니다.

*Figures excluding SHS

Siemens의 14가지 목표 한눈에 보기

Siemens는 탈탄소화 및 에너지 효율성, 윤리, 거버넌스, 자원 효율성 및 순환성, 형평성 및 고용 가능성을 전체적으로 고려합니다.

달성되지 않았지만 더 이상 DEGREE에 포함되지 않는 목표는 운영화되어 CSRD에 따른 공개 보고의 일부로 계속 유지됩니다.

시간이 지남에 따라 주요 성과 지표가 상승하는 모습을 보여주는 애니메이션 그래프

영향 영역: 탈탄소화 및 에너지 효율

영향 영역: 자원 효율성 및 순환 경제

영향 영역: 사람 중심 및 사회

윤리와 거버넌스의 토대에 기반을 둠

DEGREE 목표 영상

기업의 지속성 접근 방식을 소개하는 홍보 이미지로, 녹색 배경과 텍스트가 포함되어 있습니다.

Siemens의 지속성 접근 방식

Siemens 비즈니스의 90% 이상이 세 가지 영향 영역 전반에서 고객의 긍정적인 지속성 성과 달성을 지원합니다.