Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

디지털화를 통해 번창하는 수직 농업

디지털화를 통해 번창하는 수직 농업

80-acres-farms-plant-layers-1280x720

흙이 없는 농장: 수경 재배 방식으로 자란 식물 팰릿. (사진: 80 Acres Farms)

80 Acres Farms는 증가하는 인구에 신선한 식품을 공급하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 어떠한 방식일까요? 바로 완전 자동화된 실내 수직 농업입니다. 환경 제어형 농업(Controlled Environment Agriculture)은 전통적인 농법보다 훨씬 지속 가능한 것으로 입증되었습니다.

우리가 섭취하는 식물을 반드시 야외에서 재배해야 한다는 법은 없습니다. 전 세계적으로 도시 인구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 동시에 깨끗하고 현지에서 재배된 식품을 찾는 소비자의 수요 또한 증가하고 있습니다. 대도시의 농업 프로젝트는 이러한 트렌드를 환경 제어형 농업과 결합하고자 합니다.

이 분야의 선두 주자인 80 Acres Farms는 샐러드 채소, 마이크로그린, 허브부터 토마토, 미니 오이에 이르기까지 다양한 작물을 재배합니다. Siemens는 80 Acres Farms의 기술 전문 자회사인 Infinite Acres가 개발한 독자적인 Loop 플랫폼의 산업화와 확장을 지원합니다. 이 포괄적인 솔루션은 작물 관리 소프트웨어, 알고리즘, 환경 제어, 로보틱스 및 자동화 기술을 모두 아우릅니다.

일반적인 수직 농장은 식물들이 겹겹이 높게 쌓여 있는 형태입니다. 각 층마다 LED 조명이 비추는 층층이 쌓인 재배 시설을 상상해 보십시오. 이는 수직 공간을 효율적으로 활용하여 식량 생산량을 획기적으로 증대시킵니다. 수직 농장의 환경은 24시간 면밀히 모니터링되어 식물이 필요로 하는 빛 에너지, 이산화탄소, 영양분, 공기, 온도 및 습도를 완벽하게 제공합니다.

10년 전만 해도 이는 공상 과학에 불과했습니다. 머지않아 실내 수직 농업은 너무나 당연한 일상이 되어, 사람들은 이것 없이 어떻게 살았는지 의아해할 것입니다.
Mike Zelkind, 공동 설립자 겸 CEO , 80 Acres Farms

더 나은 환경을 위한 선택

수직 농업은 더 건강하고 지속 가능한 식품 생산을 가능하게 합니다. 첫째로, 80 Acres Farms에서 재배되는 모든 작물은 100% 무농약입니다. 전통적인 농업 방식과 비교할 때, 80 Acres Farms는 평방피트당 300배나 더 많은 식량을 재배할 수 있습니다. 또한, 연간 17~20회 더 많은 재배 사이클을 통해 생산량이 비약적으로 증가합니다. 농산물이 소비자와 가까운 곳에서 재배되므로 운송에 따른 탄소 배출량도 감소합니다. 마지막으로, 최적화된 물과 토지 사용은 농업 폐기물을 줄이는 데 기여합니다.

물론 좋은 것은 항상 더 발전할 수 있습니다. 80 Acres Farms와 Infinite Acres는 농장을 더욱 안전하고 생산적으로 만들기 위해 혁신적인 자동화 및 디지털화 기술을 도입하는 데 전념하고 있습니다. 이를 실현하기 위해 Siemens를 포함한 세계 최고 수준의 기술 기업들과 파트너십을 맺고 있습니다.

80-acres-farms-graphic-1280x720

미래 농업을 위한 전략적 투자

80-acres-image-with-john-1280x720

왼쪽부터: 80 Acres Farms 공동 설립자 겸 Infinite Acres CEO Tisha Livingston, Siemens U.S. F&B/CPG 버티컬 마켓 부사장 John Parrott, 80 Acres Farms 공동 설립자 겸 CEO Mike Zelkind. (사진: 80 Acres Farms)

2023년 초에 Siemens와 80 Acres Farms가 독점 루프 시스템을 인피니트 에이커에서 산업화하고 확장하기 위해 공식적으로 협력을 발표했어요.Siemens하고 80 Acres Farms는 협력해서 농작물 관리 소프트웨어와 알고리즘, 환경 제어, 로보틱스, 자동화 같은 혁신적인 해결책들을 적용하고 있어요.이것들은 Siemens가 공급하고 있는 많은 구체적인 기술 중 일부에 불과해요.

Siemens는 화재 및 인명 안전, 보안, 배전 시스템 자체를 단일 인터페이스로 모니터링할 수 있는 스마트 배전 장비와 건물 관리 기술을 시설 내에 제공하고 있어요.게다가 지멘스의 첨단 산업 자동화 기술과 엣지 디바이스 제품군은 생산 라인을 자동화하는 데 도움이 되고 엣지 디바이스와 휴먼-머신 인터페이스는 농장의 제어 시스템을 모니터링하고 업데이트해요.

운영에 대해 더 자세히 살펴보기 위해 Siemens와 80 Acres Farms는 식물 성장과 생산 과정을 시뮬레이션하는 디지털 트윈을 개발하기 위해 협력하고 있어요.따라서 다양한 조건에서 식물 성장을 예측하고 배송 일정에 맞춰 성장 주기를 더 잘 조정할 수 있어요.

수직 농업의 미래는 전적으로 협업에 달려 있습니다. 기술을 확장하고 산업화하는 데 가장 적합한 파트너를 찾아, 전 세계 더 많은 사람들이 신선하고 깨끗하며 영양가 높은 식품을 접할 수 있도록 하는 것입니다.
Tisha Livingston, 공동 설립자, 80 Acres Farms

더 맛잇고 영양가 높은 작물의 수확량 증대

협업은 연구 개발로도 확장돼요.예를 들어, Siemens Technology는 인공지능과 기계 학습을 활용하여 수직 농장 제어를 위한 소프트웨어를 최적화하는 앱을 개발하고 있어요.여기 목표는 두 가지예요. 수확량을 저해할 수 있는 식물 내 불리한 조건을 피하고 어떤 조건이 영양과 풍미를 더 좋게 만드는지 알아내는 거예요.

Siemens의 기술 지원으로 80 Acres Farms는 운영하는 수직 농장 수를 늘리는 데 필요한 것을 갖추게 될 거예요 (곧 7개가 될 거예요).그리고 인피니트 에이커로 루프 시스템을 더 많은 대도시 지역으로 가져올 수 있을 거예요.도시에 사는 소비자들: 근처에서 재배한 영양가 있고 맛있는 음식을 먹을 준비를 하세요.

2023년 2월이에요

연락처: 존 패럿

80 Acres Farms

80 Acres Farms는 소비자의 식탁과 가까운 친환경 실내 농장에서 재배된 차세대 식품 전문 기업으로, 실내 농업 산업을 선도하고 있습니다. 이 회사는 현재 미국에 생산 시설을 운영하고 있으며, 오하이오 남서부에 5개의 농장, 켄터키주 플로렌스에 신규 농장, 그리고 조지아주 커빙턴에 농장을 건설 중입니다. 또한, 아칸소주와 네덜란드에 R&D 시설을 운영하고 있습니다.80 Acres Farms

Infinite Acres

Infinite Acres는 80 Acres Farms가 100% 지분을 소유한 자회사입니다. 이 회사의 소프트웨어 및 하드웨어 엔지니어, 데이터 과학자, 작물 전문가, 건축가 및 기타 실내 농업 전문가들은 Infinite Acres의 독자적인 Loop 시스템의 모든 요소를 개발했습니다. Loop는 소프트웨어 및 알고리즘, 환경 제어, 로보틱스, 자동화를 포괄하는 통합 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 업계 최고 수준의 효율성, 품질 및 수확량을 보장하며, 씨앗 단계부터 섭취 가능한 건강한 농산물로 성장하기까지의 전 과정을 지원합니다.
Infinite Acres