Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
인간 중심의 자율 건물들

지속 가능성을 위한 자율 주행 건물들

자율 에너지 기능은 부하, 장비, 에너지 시스템 동작을 실시간으로 최적화해서 비용, 탄소, 탄력성의 균형을 지속적으로 맞춰요.그 결과 에너지 비용 절감, 배출량 감소, 지속 가능성 목표 달성에 대한 자신감 커졌어요.

수동 에너지와 지속 가능성 관리가 더 이상 충분하지 않은 이유

난방 및 냉방 수요와 함께 에너지 사용량과 비용도 상승하고 있어요.규제 압박은 심해지고 있고, ESG 보고는 점점 더 복잡해지고, 대부분의 빌딩 팀에서 사용할 수 있는 도구는 여전히 세분화되고 수동이에요.자율 건물은 지속 가능성을 규정 준수 중심 작업에서 자동화되고 지속적인 프로세스로 전환해요.

변동성 에너지 비용을 나타내는 아이콘해요

변동성 에너지 비용

에너지 가격은 시장 상황, 전력망 수요, 관세 구조에 따라 변동해요.실시간 최적화를 하지 않으면 건물들이 성수기에 초과 비용을 지불하고 부하를 옮기거나 현장 발전을 활용할 기회를 놓치게 돼요.

수동 에너지 최적화를 나타내는 아이콘

수동 에너지 최적화

기존의 에너지 관리는 주기적 감사와 수동 조정에 의존해 주기적으로 실행돼요.이 접근법은 실시간 기회를 놓치고 날씨, 점유 또는 그리드 조건 변화에 충분히 빠르게 적응하지 못해요.

미개봉 로드 유연성을 나타내는 아이콘

미개봉 부하 유연성

부하 제어 가능한 건물, HVAC 시스템 및 현장 발전은 미개척 유연성이 뛰어납니다.자동 조정이 없으면 자체 소비량은 낮고 최대 수요는 관리되지 않아요.

세분화된 ESG 보고를 나타내는 아이콘이죠.

세분화된 ESG 보고

배출량 데이터가 연결이 끊긴 시스템에 흩어져 있어서 감사에 바로 사용할 수 있는 보고가 느리고 오류가 발생하기 쉬워요.지속 가능성 팀은 데이터를 기반으로 행동하는 것보다 데이터를 모으는 데 더 많은 시간을 할애해요.

장비 수준 비효율성

장비 수준의 비효율성

대부분의 HVAC 장비는 미세 조정이 제한된 일반 공장 설정에서 작동해요.지역화된 인텔리전스가 없으면 시스템이 필요 이상으로 에너지를 소비해요. 특히 계절적 변화 기간에는 말이죠.

자율성이 모든 것을 바꾸는 방법

자율 건물은 에너지 관리를 지속적인 제어 루프로 바꿔요.디지털 트윈은 옵션을 시뮬레이션하고, AI는 최적화된 시퀀스를 추천하거나 적용하고, 시스템은 비용, 쾌적성, 탄소 목표치를 기준으로 결과를 검증해요.지속 가능성은 주기적 분석에서 실시간 제어로 전환돼요.

20% 이상 PV 자체 소비량 증가

근원: 유연한 부하 (저장, 배출 가능한 적재, 연료 전환) 와 스케줄 기반 최적화가 적용된 복잡한 의료 환경 (~5만 평방미터) 에서 모델링됐어요.결과는 다양하며 보장된 결과는 아니에요.

≤ 15% 전체 에너지 비용 감소

근원: 유연한 부하 (저장, 배출 가능한 적재, 연료 전환) 와 스케줄 기반 최적화가 적용된 복잡한 의료 환경 (~5만 평방미터) 에서 모델링됐어요.결과는 다양하며 보장된 결과는 아니에요.

6.5% Comfort AI를 통한 평균 에너지 추가 절감

근원: 지멘스 에이그 (2026).NWT 패스티게트 (칼스타드, 스웨덴) — 컴포트 AI (구 클로) 파일럿 레퍼런스.

실제 애플리케이션

자율적 지속가능성을 위한 우리의 솔루션

AI 지원 데이터 온보딩 일러스트레이션

AI 지원 데이터 온보딩

AI 기반 데이터 강화는 사이트 전반에서 태깅, 구조화 및 확장을 자동화하여 온보딩 노력을 줄이고 기존 건물의 가치 창출 시간을 가속화해요.

B-ser-에셋-퍼포먼스-어드밴스드-이미지-키비주얼-02-01-1280X720

Asset Performance 어드밴스드

Asset Performance Advanced는 AI 지원 건물 관리 디지털 서비스예요. 고객이 성과를 감지하고 결정하고 지속적으로 개선할 수 있게 해줘요.

건물 운영을 탈탄소화시킬 준비가 되셨나요?

자율 건물이 어떻게 에너지 비용을 줄이고, 배출가스를 줄이고, 넷 제로 (Net Zero) 로의 길을 가속화할 수 있는지 알아보세요.