Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

エクサスケール

エクサスケールは巨大な計算能力を意味します。1秒間に10億回の計算が可能なシステムを考えてみてください。それがエクサスケールの力です。

エクサスケールとは何ですか?

シーメンスはエクサスケールの最前線に立ち、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)の次のレベルを模索しています。私たちは、拡張性があり、次世代システムで動作し、機械学習、ディープラーニング、マルチフィジックスなどの分野でますます複雑化するHPC要件をサポートするツールを開拓しています。

関連製品: HPCワークス

電子機器を見ながら廊下を歩いている二人。

利点を理解する

研究とイノベーション — かつてないほど速く

エクサスケールの力は、発見を拡大し、イノベーションを加速させています。エクサスケールコンピューティングは、天気予報、気候モデリング、創薬、精密医療、航空学、宇宙科学などにおける新しい洞察を可能にします。

HPC — それを実行するソフトウェアと同じくらい強力です

強力なコンピューティングハードウェアには強力なソフトウェアが必要であり、エクサスケールのワークロードを効率的に管理することが重要です。HPCWorks PBS Professional は、ジョブのスケジューリング、管理、監視、レポートを自動化して、すべてを調整します。

アルゴンヌのAuroraスーパーコンピューターで歴史を作る

アルゴンヌ国立研究所のAuroraエクサスケールシステムは、HPCWorks PBS Professional onalによるワークロード管理により、1秒間に20兆回(10億回、10億回、視覚化すると10億回)の計算を実行できます。

エクサスケールの主な特徴をご覧ください

trends-exascal-next-big-Thing-image-Right-Image-right-interior-desktop-500pxhigh-jpg

先駆的なエクサスケール

私たちは、AI、機械学習、ディープラーニング、マルチフィジックスにおける複雑なHPCニーズに応える、エクサスケール時代に向けたスケーラブルなツールを開拓しています。シーメンスはECP産業評議会のメンバーとして、米国のエクサスケールecosystem 形成を支援し、精密医療、アディティブマニュファクチャリング、バイオ燃料を推進しています。

trends-exacale-going-big-big-image-Right-interior-desktop-400pxhigh-jpg

大規模な作業負荷管理

HPCWorks PBS Professional は大規模かつ高速に動作し、5万ノードのクラスタ、キュー内の1,000万ジョブ、1,000人の同時アクティブユーザー、1時間あたり1,000万ジョブのエンドツーエンドスループット、10秒間のエンドツーエンド実行を調整します。世界最大のコンピューティングシステムの効率的なワークロード管理を強化します。

エクサスケールコンピューティングの最適化

Exascaleは、何十億もの操作を処理するためのスピードと規模を求めています。それには極度の回復力と継続的な障害回復が必要です。エクサスケールクラスのシステムを実行するにはかなりの電力が必要なため、電源管理と優れたユーザーエクスペリエンスが最も重要です。私たちはこれすべて、そしてそれ以上を検討しました。

  • 広範なプラグインフレームワークを備えたデュアルライセンスのHPCWorks PBS Professional です
  • HPCワークス・ベロシティ・プラス 6〜10倍のスループットを実現
  • PMIXは巨大なMPIジョブを迅速に立ち上げることができます
  • アクティブ-アクティブ HPCWorks PBS Professional サーバー
  • ハイブリッドクラウド機能、ARM64、GPU、SSD
  • Security 重視

エクサスケール関連製品を探してください

詳細はこちら

エクサスケールコンピューティングのワークロード管理

業界をリードするワークロード管理とトップのエクサスケールシステムを使用して、飛躍的な進歩を推進してください。

現実的な超新星の挙動を3Dでシミュレートします

大学の研究者は、アルゴンヌのHPCリソースとHPCWorksを使って宇宙科学を進歩させています。

フィデリティ・スケーリングの改善

アルゴンヌの研究者は、量子分子動力学シミュレーションをスムーズにするためにHPCWorksを使用しています。