Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HPCワークス・ベロシティが選ばれる理由

HPC Works Velocityでは、スケーラブルでイベント駆動型のジョブスケジューリングを使用して1日に数百万件のジョブを実行し、レイテンシーは1ミリ秒未満で、半導体設計のような要求の厳しい業界のスループットを最大化します。

小規模な専用サーバーファームから複雑な分散型HPC、クラスター、クラウド環境まで、高価な電子設計自動化(EDA)ソフトウェアを最大限に活用して、コンピューティングリソースを最大限に活用してください。階層型スケジューリングでスループットをさらに向上させましょう。

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

最大のスループットを達成してください

イベント駆動型アーキテクチャ、小さなメモリフットプリント、非常に低いディスパッチレイテンシにより、容量利用率を最大化し、スループットを向上させます。完了したジョブ、失敗したジョブ、待機中のジョブの全体像を把握して最新情報を入手してください。

重要な仕事に優先順位を付けてください

プリエンプションや予約などの機能を使用して、重要なジョブをそれほど重要ではないジョブの前に実行できるようにします。実行中のジョブを一時停止し、優先度の高いジョブが完了したら再開するので、ライセンスを確保する必要はありません。

EDAソリューションと統合してください

迅速なエンタープライズジョブスケジューリングと、デザインフローの視覚化と依存関係管理、詳細な監視とレポート、ライセンス割り当てなどの業界をリードするツールを組み合わせてください。

主要な機能

包括的なポリシー管理

フェアシェア、予約、プリエンプションなどの機能を使用してポリシーを設定して実施することで、ワークロードを制御し、公正なユーザーアクセスを確保し、重要な仕事に優先順位を付けます。データ主導の政策決定に役立つ明確で詳細な仕事の可視性により、変化するニーズに合わせてワークロード環境を最適化します。

hpcworks-Accelerator-包括的-ポリシー管理-プロフェッショナル-タブレット-as1496959594-3840x2160

迅速なクラウドスケーリング

クラウドでの高スループットでコスト意識の高いジョブスケジューリングでワークロードを最適化します。コンピューティングリソースを迅速かつシームレスにスケールアップできます。クラウドリソースが不要になったらゼロに戻すことで、クラウドコストをこれまで以上に正確な需要に近づけます。

hpcworks-アクセラレーター-ラピッド-クラウドスケーリング-プロフェッショナルタブレット-as493462995-5120x2880

階層型スケジューリング(HPCWorks Velocity Plus)

基本スケジューラーを階層型スケジューリングでオフロードすることで、スループットを向上させ、リソース利用率を向上させます。ミリ秒単位のディスパッチ待ち時間は、ユーザーが順番にキューに入れることができる短いジョブに役立ちます。短いジョブのバッチを1つの長いジョブと見なすことで、下位レベルのスケジューリングの負担を軽減します。導入環境では、処理能力を追加せずにスループットが6〜10倍向上しました。

hpcworks-アクセラレーター-ヒエラルキー-スケジューリング-プロフェッショナル-タブレット-as1725140391-7860x4050