Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

自動化の標準化

標準化された技術、プロセス、インターフェースにより自動化の速度と規模を拡大します。SiemensのSolutionsは多様なシステムをシームレスに統合し、複雑な運用を効率的に実行します。

機械のサプライヤーを変更して、さまざまなベンダーの自動化システムを統合しなければならない場合、おそらく何が起こりますか?標準化がなければ、さまざまなスキルを持つ従業員が増え、統合プロセスの柔軟性と時間が失われ、ダウンタイムが長くなることが予想されます。標準化により、これらの問題を回避し、柔軟性と競争上の優位性の両方を得ることができます。

しかし、これはどのように機能しますか?ベストプラクティスから学び、ニーズに合ったシーメンスのソリューションを見つけるには、当社のリソースや参考資料をご覧ください。

主な利点

柔軟性を象徴するアイコン

柔軟性を高める

利点を象徴するアイコン

競争上の優位性を獲得しましょう

複雑さを象徴するアイコン

複雑さを管理します

木製のテーブルでスマートフォンを使っている女性。

お使いのスマートフォンは、自動化の標準化とどのような関係がありますか?

スマートフォンを切り替えるのはイライラすることもありますが、産業機械で同じことをすることを想像してみてください。PROFINETとOPC UAを使用して自動化を標準化することで、さまざまなシステムの統合がどのように簡素化され、効率が向上するかについての記事をご覧ください。調和のとれたインターフェースがスマートマニュファクチャリングをどのように変革しているかを学びましょう。

お客様は標準化からどのような恩恵を受けますか?

ハノーバーメッセ2026では、MTP Studio、SIMIT、Digital Twin、およびプラントオペレーター向けのその他のソリューションに支えられて、標準化されたマシン統合がどのように効率とスケーラビリティを促進するかを実演します。ビデオでは、お客様の GEA が自身の経験を共有し、標準化がどのように業務をサポートしているかを示しています。

Masco Groupが標準化からどのように恩恵を受けるかをご覧ください

Masco Group Automation、イタリア

  • 品質を損なうことなく、プロジェクトの実行時間を20%短縮します
  • シームレスな回線統合のためのMTP規格
  • デジタル化と自動化のための標準化されたポートフォリオ

ローゼンダールが標準化からどのように恩恵を受けるかをご覧ください

ローゼンダール・ネクストロム、オーストリア

  • ローゼンダール・ネクストロムは、自社の機械を顧客の既存のシステムに統合するという課題に定期的に直面しています。
  • コントロールレベルからIndustrial Edge およびクラウドへのオープンインターフェースとしてのOPC UAです
  • エンドユーザーの試運転時間が 30% 短縮され、インターフェース作成時のエラーが 20% 減りました

自動化における標準化の典型的な例

ご質問はありませんか?

チャットしましょう。ご連絡いただければ、最適なスタート地点を見つけるお手伝いをいたします。