Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
PCBの組み立て作業で使用される、コンピューターモニターに表示されるプロセス準備のスクリーンショット。

プロセスの準備

中央プラットフォームで製品の真のデジタルツインを構築し、すべての組立およびテスト作業に必要な資料を最初から生成します。

SMT製造のプロセス準備

電子機器製造ワークフローを計画、最適化、自動化して、表面実装技術(SMT)プログラミングを合理化し、複雑さを軽減し、生産効率を高め、設計から組み立てへのシームレスな移行を保証します。

スマートなプロセス準備で電子機器製造を最適化しましょう

Process Preparation Xは、多品種少量生産の電子機器生産を促進するために設計された包括的なプロセス計画プラットフォームです。高度なSMTプログラミングを活用することで、複雑さと総所有コストを削減しながら、シームレスなグローバルエンジニアリングが可能になります。Process Preparation Xを使用すると、製造業者は、ワークフローを合理化し、手作業によるミスを最小限に抑え、あらゆる機械設定に簡単に適応できる、安全で将来性のあるテクノロジースイートを手に入れることができます。

高度なSMTプログラミングを自動加工に活用することで、メーカーは複雑さと総所有コストを削減しながら、シームレスなグローバルエンジニアリングを実現できます。Process Preparation Xを使用すると、製造業者は、生産ワークフローを合理化し、手作業によるミスを最小限に抑え、あらゆるSMTマシンのセットアップに簡単に適応できる、安全で将来性のあるテクノロジースイートを手に入れることができます。

プロセス準備 X 製品

プロセスプレパレーションX製品の特徴を並べて比較してください。

プロセス準備ソフトウェアの利点を探ってください

  • 1つのツールですべてのプロセスエンジニアリング作業を行うことで、エンジニアリングの効率を高めます
  • 自動生成(AG)マシンコンポーネントライブラリの準備作業が不要になります
  • 自動化とテンプレートの使用により、作業指示書の作成(文書化)の効率を高めます
  • オフラインでの準備を最大化して、オンラインでの試行錯誤による遅延を排除します
  • 製造のベストプラクティス、ライブラリ、顧客データ準備フローなど、製造のノウハウを保存します
  • ポータブルな製品データを使用して、生産をラインや工場間でシームレスに移動することで、製品の移植性を高めます
  • 包括的で正確なコンポーネントモデルの出力により、検査プログラミング時間を短縮します

Teamcenter シェアを使用して共同作業します

Teamcenter Shareには、プロセス準備ソフトウェアを使用した日常のコラボレーションを支援する豊富な機能が揃っています。

プロセス準備ソフトウェア製品を探してください

関連リソース

プロセス準備の知識を深めましょう

カスタマーサポート

私たちはすべてのプロセス準備製品について包括的なカスタマーサポートを提供しています。今日は私たちと連絡を取ってください。

プロセス準備ブログ

プロセス準備ソフトウェアの最新ニュースやハイライトをチェックしてください。

プロセス準備コミュニティ

会話に参加して、プロセス準備ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。