Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Spectrum Power

Spectrum Powerは、シーメンスの高度なグリッド管理のための世界をリードするソフトウェアソリューションです。送電、配電、発電ネットワークを含むあらゆる規模の電力網を管理、調整、最適化するための、完全に統合されたカスタマイズ可能なコントロールセンター技術を提供します。

携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

高度なグリッド管理

電力網管理はますます複雑になっています。再生可能エネルギーはネットゼロ目標を達成するために不可欠ですが、ボラティリティと不確実性も高まります。

安定性を維持するには、リアルタイムデータを活用して効率、信頼性、回復力を高める、より速く、よりスマートで、相互接続されたプロセスが必要です。

Spectrum Powerは、複雑さを自信を持って管理し、回復力があり、信頼性が高く、安全なグリッド運用を可能にします。要件の変化に合わせてシームレスに拡張し、データ主導のインテリジェンスを利用して、柔軟で効率的で将来を見据えたグリッドをサポートします。

Spectrum Powerは、多層的なセキュリティ対策と継続的なメンテナンスを行い、重要なインフラストラクチャを確実に保護するように設計されています。

なぜスペクトラム・パワーなの?

電力網の複雑さを管理しやすくする

グリッド運用におけるサイバーセキュリティ要件や新たな課題に先んじるために、Spectrum Powerは標準化、セキュリティ、ライフサイクル管理に最新のアプローチを取り入れています。

信頼できるドメインの専門知識

1,300を超えるSpectrum Powerコントロールセンターを運営しており、現場レベルからアプリケーション、計画から運用、保守まで、電力網管理を熟知しています。

回復力と信頼性

Spectrum Powerは、耐障害性、信頼性、安全性に優れた設計です。自動分析と信頼できる予測により、停電を未然に防ぎます。サイバーセキュリティにおける最高水準は、あなたが必要とする保護を提供します。

スケーラブルで順応性があります

ベンダーロックインがないため、Spectrum Powerは既存および新規の企業ITと相互運用可能で、Gridscale Xと完全に統合されています。アジャイル製品の開発と実装により、変化する要件への適応性が保証されます。